Handball EM 2020: Deutschland nimmt Kurs auf Spiel um Platz 5

Bericht zum 3. Hauptrundenspiel der Europameisterschaft 2020

Österreich gegen Deutschland 20.01.2010

Wiener Stadthalle

Das DHB-Team schlägt Österreich mit 12 Toren

Wir sind noch nicht fertig!
Es geht um Platz 3 in der Gruppe. Es geht aber auch um Platz 5 in der Gesamtwertung.

Wie hat die Mannschaft diese bittere Niederlage gegen Kroatien verkraftet? Jetzt gibt es die Antwort!

Los geht’s!
Die gewohnte Formation beginnt. Das 1:1 steht etwas länger. Viel Nervosität ist im Spiel. Andreas Wolff ist da. Trotzdem führt Österreich mit 4:2 nach 6 Minuten. Das DHB-Team ist fahrig und nervös. Janko Bozovic und Nikola Bilyk treffen nach Belieben. Das deutsche Team stellt die Abwehr um. Die 3:2:1 mit Hendrik Pekeler auf der vorgezogenen Mitte, knackt die Österreicher. In der 14. Minute folgt zum 1. Mal der Ausgleich zum 7:7 und wenig später das 9:9 (17.).

Fabian Böhm und Jannik Kohlbacher kommen ins Spiel und fügen sich nahtlos ein. Johannes Bitter inzwischen im Tor gibt der deutschen Mannschaft Sicherheit. Er hält gefühlt alles und leitet die Tempogegenstöße von Timo Kastening zentimetergenau ein. Fabian Böhm findet endlich wieder zu alter Stärke zurück. Es läuft.

Es geht über 11:13 (23.) und 12:14 (25.) auf 12:16 (28.). 13:16 steht es nach 30 Minuten. Da ist, viel Positives zu sehen.

Die 2. Halbzeit
In der 2. Hälfte übernimmt das DHB-Team die Kontrolle über das Spiel. Johannes Golla erhöht den Vorsprung auf 4 Tore. Und es läuft immer besser. Mit einer 6-Tore-Führung geht es weiter. Philipp Weber macht eine starke Partie.

Die deutsche Mannschaft kann sich über 15:20 (37.) und 16:22 (39.) auf 18:25 (43.) absetzen. Das tut so richtig gut. Das ist beruhigend. Fabian Böhm zeichnet sich mit tollen Treffern aus. Johannes Bitter gehört noch lange nicht zum alten Eisen. Wie viele Chancen er den Österreichern wegnimmt, ein Wahnsinn!

Der Siegeszug geht über 19:29 (49.), 21:31 (54.), 21:33 (57.) weiter. Am Ende steht es 22:34. 12 Tore vor, das muss erst einmal jemand nachmachen. Ein nie gefährdeter Sieg.

Die Auszeiten von Deutschland sind geprägt von Hendrik Pekeler. Christian Prokop lässt ihn frei entscheiden. Bei der erfolgreichen WM im letzten Jahr wurde dies als positiv gewertet. Jetzt, wo viele wieder nur das Negative am Bundestrainer sehen wollen, wird es kritisiert. Niemandem kann er es recht machen. Auch diese endlosen Diskussionen mit den Fernseh-Experten sind so sinnfrei. Er hätte das Interview abbrechen sollen.

  • Tobias Reichmann, der nur für die Strafwürfe auf die Platte kommt, ist so sicher. Alle Würfe verwandelt er gnadenlos.
  • Man of the match wird Johannes Bitter. So etwas von verdient. 15 starke Paraden haben wir von ihm gesehen.
  • Die Stimmung in der Wiener Stadthalle ist Weltklasse. Die Anhänger beider Mannschaften geben sich nichts. Deutsche Fans in der Mehrheit, das hört man. Wahnsinn! Danke für diesen Support.
  • Patrick Wiencek ist mit einer Verletzung früh raus. Hoffentlich ist es nicht schlimm. Gute Besserung!
Foto: Sascha Klahn/DHB