HARTING Schnellladetechnik verzeichnet rasante Entwicklung

Ihre Premiere feierte die HARTING Schnellladetechnik auf dem Genfer Autosalon 2016. Jetzt verzeichnet die Tochtergesellschaft HARTING Automotive eine rasante Nachfrage. „Fast alle neuen E-Auto-Konzepte der großen OEM setzen neben konventioneller Ladetechnik auf leistungsstarkes Schnelladen, um so die Akzeptanz beim Autofahrer zu verbessern und den Durchbruch zu schaffen“, wie Marco Grinblats, Business Unit Manager E-Mobility bei HARTING Automotive, erklärt. Erfreulich für HARTING: das Unternehmen wurde Ende 2016 mit einer spezifischen E-Mobilität-Lösung erstmals als Direktlieferant für den VW-Konzern ausgewählt. „Dies hat der ganzen Geschäftseinheit nochmals einen positiven Schub gegeben“, sagt Marco Grinblats, vor Eröffnung des Genfer Autosalons.

HARTING stellt auf Basis seiner jahrzehntelangen Erfahrungen mit der Anschluss- und Übertragungstechnik von Daten, Signalen und Strom seit einigen Jahren innovative Produkte und Lösungen für die E-Mobility her.

HARTING stellt auf der HANNOVER MESSE unter anderem den DC-Schnellladestecker COMBO Typ-2 vor.

Die Tochtergesellschaft HARTING Automotive entwickelt und produziert Lade-Equipment für Elektro- und Plug-In-Hybridfahrzeuge. Hierzu zählen unter anderem Mode-2-Ladekabel, Mode-3-Ladekabel und DC-Schnellladestecker mit Zulassungen und Zertifikaten für alle spezifischen Märkte und gesetzlichen Anforderungen weltweit.

Kunden können dabei das Equipment nach ihren eigenen individuellen Anforderungen einsetzen, denn die HARTING Fahrzeugladekabel sind in allen drei weltweit eingesetzten Stecksystemversionen (mit den entsprechenden Zulassungen) für die gängigen AC Ladeschnittstellen erhältlich. So ist der Typ-1 Stecker für AC nach UL, CE und JET/PSE zertifiziert, der Typ-2 Stecker für AC nach UL/VDE zertifiziert. Der HARTING Stecker GB China erfüllt die CQC Norm.

Ferner zeigt HARTING das Mode-2-Ladekabel.

HARTING Automotive ist mit dem bisherigen Geschäftsverlauf mehr als zufrieden. „Der E-Markt explodiert regelrecht. Allein in China sind 2016 über 500.000 Neue-Energie-Fahrzeuge gebaut worden, also reine Batterie getriebene Elektrofahrzeuge oder Hybridfahrzeuge“, erläutert Marco Grinblats weiter. Das bedingt steigende Stückzahlen bei Steckern, Kabeln und Ladeinfrastruktur.

HARTING Automotive wird seine umfangreiche Palette an E-Mobility-Lösungen auf der HANNOVER MESSE (24. bis 28. April 2017 / Halle 11 / Stand C15) vorstellen.