MICA® und IBM Watson IoT: Energieverbrauch unter Kontrolle
HARTING bietet mit der MICA® (Modular Industry Computing Architecture) eine Lösung an, um Daten im direkten Umfeld von Maschinen und Anlagen zwischenzuspeichern, auszuwerten und zu verarbeiten. Aber auch der Transfer großer, über längere Zeiträume gesammelter Datenmengen in die Cloud ist damit möglich. Seit einigen Monaten arbeitet die Technologiegruppe eng mit IBM zusammen. Im Rahmen der Zusammenarbeit entstand beispielsweise ein Projekt zur Erfassung des Energieverbrauchs von HARTING Spritzgussmaschinen. Die Daten werden in der IBM Bluemix Innovationsplattform erfasst und mit der IBM Watson Technologie zu wertvollen Informationen zu verwandelt.
„Die Zusammenarbeit mit IBM hat den Vorteil, dass die Daten sofort in der Cloud zuverlässig und rasch verarbeitet werden können. Zudem ist die Cloud-Lösung kostengünstig, da keine Investitionskosten für eine umfangreiche Server-Infrastruktur anfallen“, erklärt Dr. Jan Regtmeier, Director Product Management, HARTING IT Software Development. So hat HARTING den Energieverbrauch der Maschinen jederzeit unter Kontrolle.
Die Spritzgussmaschinen verschiedenen Fabrikats und Alters in einem HARTING Werk sind mit der MICA® an IBM Watson IoT Platform angeschlossen. „Dank der modularen und offenen MICA® Architektur ist es einfach, Maschinen an leistungsfähige Cloud-Lösungen anzubinden“, erläutert Dr. Jan Regtmeier. Seit Beginn der Zusammenarbeit mit IBM wurden mehrere Hundert Gigabyte an Daten zur Analyse erfasst und visualisiert. Seit Mitte Februar ist die Anwendung auch als Showcase im IBM Watson IoT Center in München zu besichtigen.
Zudem werden die HARTING MICA® und die IBM Lösung auch auf dem HARTING Stand auf der HANNOVER MESSE (24. bis 28. April 2017, Halle 11, C15) gezeigt.
Energiemanagement mit MICA® auch in rauen Umgebungen
Die MICA® ist aber nicht nur zur Erfassung des Energieverbrauchs für Bestandsmaschinen in der Produktion geeignet, sondern auch für das Energiemanagement in rauen Umgebungen. Das Unternehmen EPS ENERGY mit Sitz in Pforzheim bietet mit „better solutions by enerchart“ eine Lösung mit allen modernen Features, wie beispielsweise Dashboards oder Heat-Maps, um die vom Gesetzgeber vorgegebenen Rahmenbedingungen (Energie-Management nach EN 50001) zu erfüllen. EPS ENERGY hat sich daher als Anbieter ganzheitlicher Systemlösungen im Bereich Energiemanagement speziell nach EN 50001 im Markt positioniert. „Für raue Industrieumgebungen ist die MICA Energy ideal geeignet. Bei unserer Lösung fungiert sie als Datenkonzentrator. Sie unterstützt Stromzähler und Drucksensoren bei der Erfassung aller relevanter Daten“, sagt Holger Heidenblut, Leiter Produkt- und Projektmanagement bei EPS ENERGY.
Der Anbieter EPS ENERGY ist eines von 20 Unternehmen, die derzeit dem MICA.network angehören. Die Anwender-Community wird auf dem HARTING Stand der HANNOVER MESSE (24. bis 28. April 2017, Halle 11, C15) wieder Anwendungen mit dem Industrie-PC von HARTING präsentieren. HARTING hatte im Juni 2016 die Anwender-Community MICA.network gegründet.