Steckverbinder ix Industrial® gewinnt in China den „Innovative Product Award“
Die HARTING Technologiegruppe ist für ihren Steckverbinder ix Industrial® in China mit dem „Innovative Product Award“ ausgezeichnet worden. Der Preis wurde verliehen vom Medium „MM modern manufacturing“, dem Pendant zum deutschen Fachmagazin „MM Maschinenmarkt“. Beide gehören zur deutschen Vogel Communications Group mit Sitz in Würzburg.
Der ix Industrial® steht für Robustheit, Miniaturisierung und hohe Leistung. Mit diesen Eigenschaften bietet der ix Industrial®, mit Blick auf immer kleiner werdende Geräte und Sensoren, schon heute die Lösung von morgen. Den verbreiteten RJ45 Steckverbinder im Visier, ist der ix Industrial® die Lösung für neue Industriegeräte. Eine Steckverbindung, die klein und robust ist, gleichzeitig aber eine Cat. 6A Performance für 1/10 Gbit/s Ethernet in der Steuerungsebene sicherstellt, stand schon lange auf der Wunschliste von Anwendern, Designern und Entwicklern. Diesem Wunsch entspricht HARTING mit dem ix Industrial®, einem auf all diese Anforderungen passenden, durchgängigen System.
Der Preis ist mittlerweile die vierte Auszeichnung für ix Industrial®. Mit dem ix Industrial® hat die Technologiegruppe die Zeichen der Zeit richtig gedeutet und die zukünftige miniaturisierte Schnittstelle für Ethernet im Industrieeinsatz geschaffen.
Die Verleihung fand im Umfeld der Industrial Automation Show (IAS/Shanghai) statt. Unter dem Fokus „Integrated Industry – Industrial Intelligence“ präsentierte HARTING in diesem Jahr Themen wie Cloud Manufacturing, Edge Computing sowie Lösungen für den Mega Trend Miniaturisierung; der ausgezeichnete ix Steckverbinder in diesem Bereich eines der Highlights!