HARTING für die Verkehrstechnik
Gewichtsreduktion und High-Speed-Datenübertragung durch Steckverbinder
HARTING Steckverbinder tragen zur Gewichtsreduzierung bei
Die Steigerung der Energieeffizienz und die Gewichtsreduzierung zählen zu den wichtigsten Trends im Schienenfahrzeugbau. Wie aber lässt sich die Energie-Effizienz von Schienenfahrzeugen verbessern?
Einen messbaren Beitrag können Steckverbinder leisten. Bei einem konsequenten Umstieg von Metall auf Kunststoff würden bei Straßenbahnen und Zügen von einer Generation auf die nächste bis zu 50 % des Steckverbinder-Gehäusegewichts eingespart. Denn so groß ist der Gewichts-Unterschied zwischen dem Han® B Aluminium-Druckguss- und dem Han-Eco® B Kunststoff-Gehäuse, bei gleicher Baugröße.
Leistungsstarke Schnittstellen für High-Speed-Datenübertragung
Der Umfang der Daten-Kommunikation in Schienenfahrzeugen wächst. Die Reisenden möchten während der Fahrt mit ihrer Familie, mit Freunden oder Kollegen in Kontakt bleiben und nutzen dafür das WLAN/WiFi. Gleichzeitig transportieren Passagier-Informationssysteme (PIS) Daten über die Route oder das Wetter und verbreiten Nachrichten, Unterhaltung oder Werbung.
Ein wichtiges Kriterium ist die Übertragungsgeschwindigkeit. Um ihre Züge auch hinsichtlich Kommunikationstechnik zukunftssicher zu gestalten, haben sich Bahn-Betreiber für Cat. 7А als künftigen Übertragungsstandard für ihre Fahrzeuge entschieden.
HARTING hat mit dem Han® Gigabit Modul den ersten auf die Übertragungskategorie Cat. 7A ausgelegten modularen Steckverbinder vorgelegt, der sich für das 10-Gigabit-Ethernet eignet.
Eine einfache Handhabung spart Zeit und Geld
Raum ist knapp in Schienenfahrzeugen.
Auch Steckverbindungen für die Übertragung von Daten, Leistung und Signalen dürfen nur wenig Platz einnehmen. Zugleich müssen sie von robusten Gehäusen umschlossen und, ebenso wie die Kabel, gegen elektromagnetische Störungen geschirmt sein.
HARTING Lösungen unterstützen und vereinfachen die tägliche Arbeit von Montagetechnikern durch ihre einfache Handhabung.