Produkte & Lösungen

Expanded Beam Kabelkonfektionen

Die zuverlässigste Lösung für optische Verbindungen in rauer Umgebung

Die Expanded Beam Technologie ist extrem robust und unempfindlich gegen Schmutz. Sie wurde entwickelt, um in rauen und schmutzigen Umfeldern zuverlässige optische Verbindungen zu garantieren. Ein regelmäßiges Auf- und Abbauen einer Expanded Beam Verkabelung in rauen Umgebungen ist im Vergleich zu Standard-Steckverbindern problemlos, sogar ein Verlängern einer optischen Verbindung ist durch einfaches Anschließen eines weiteren Kabels möglich, ohne einen Adapter zu benutzen oder die Verlegerichtung zu beachten.

Neben den Kabelkonfektionen stehen auch Module in Kombination mit dem Han-Modular® System für Glasfaserverbindungen im Außenbereich zur Verfügung. Diese Module lassen sich beliebig oft lösen und erneut verbinden, ohne dabei die empfindlichen Faserendflächen zu verunreinigen. Verfügbar sind Single- und Multimode Kabelkonfektionen in verschiedenen Längen, einsetzbar als Anschlusskomponenten am Schaltschrank oder für eine Wanddurchführung in einem Gerät.

Expanded Beam Anschlusskabel

  • 2- und 4-Kanal
  • Multi- und Singlemode
  • kundenspezifische Längen verfügbar
  • faseroptische Lösung für den industriellen Außeneinsatz

 

Expanded Beam Verbindungskabel

  • 2- und 4-Kanal
  • Multi- und Singlemode
  • kundenspezifische Längen verfügbar
  • faseroptische Lösung für den industriellen Außeneinsatz

Expanded Beam Module, vorkonfektioniert

  • 2- und 4-Kanal
  • Multi-mode
  • kundenspezifische Länge und Varianten verfügbar
  • geeignet auch rauer in industrieller Umgebung
  • einsetzbar in Docking-Frame Lösungen
  • verwendbar im Han-Modular® System
Bei einem regelmäßigen Auf- und Abbauen der Verkabelung in der schmutzigsten Umgebung kann das geöffnete Steckgesicht schnell verunreinigen.
Das stark verschmutztes Steckgesicht kann nicht wieder verbunden werden.
Expanded Beam Stecker lässt sich einfach und schnell reinigen.
Beide Steckverbinder sind wieder verbunden und der Link steht. Überall wo extreme Verschmutzungen herrschen und faseroptische Verbindungen notwendig sind, finden Expanded Beam Kabelkonfektionen ihren Einsatz.
Expanded Beam Kabelkonfektionen

Haben Sie Fragen zu unseren Expanded Beam Kabelkonfektionen?