Produkte & Lösungen

HARTING RJ45-Ethernet-Systemkabel

HARTING bietet ein umfassendes Programm von vorkonfektionierten RJ45-Systemkabeln für die einfache Verbindung von Ethernet-Geräten.

 

 

 

 

 

 

Unabhängig mit welcher Verkabelungskategorie nach ISO/IEC 11 801 Geräte heute angeschlossen werden, das HARTING RJ45-Ethernet-Systemkabel bietet das breite Spektrum der Lösungen für Ethernet in der Industrie. Die modular aufgebaute HARTING RJ Industrial® Steckverbinderfamilie basiert auf dem Standard RJ45-Steckgesicht und wurde speziell für den Einsatz im rauen Industrieumfeld entwickelt.

HARTING bietet ein umfassendes Programm von vorkonfektionierten RJ45-Systemkabeln für die einfache Verbindung von Ethernet-Geräten. Auch für spezielle Ethernet Profile wie z.B. PROFINET und Ethernet/IP bietet HARTING fertig konfektionierte und geprüfte Systemkabel.

 

Bild betiteln

TITEL

Basierend auf der einzigartigen Push-Pull Verriegelungstechnologie bieten wir ein vielseitiges Portfolio an RJ45-Lösungen. Darüber hinaus sind unsere RJ45-Systemkabel je nach Anwendungsfall in unterschiedlichen Längen sowie Farbvarianten bei uns erhältlich.

Besonderheiten der Baureihe

Um dieses Datenmodul herum hat HARTING eine komplette Steckverbinderfamilie entwickelt, die alle Applikationen für fast Ethernet, 1/10 Gigabit Ethernet, PROFINET, Ethernet/IP und andere Ethernetprofile im industriellen Umfeld abdeckt. Für die Schutzart IP20 gibt es den Standard RJ45-Steckverbinder feldkonfektionierbar oder als umspritztes Systemkabel.
 

RJ45-Lösungen für alle Arten von Anwendungen

  • robustes Industriedesign
  • flexibel, klein
  • geschützter Verriegelungshebel
  • verschiedene Mantelmaterialien (FRNC, PVC, pur)
  • große Farbvielfalt für FRNC
  • nach mehreren Verkabelungsstandards wie IEC 11801

RJ45-Lösungen in geschützten Gehäusen

  • IP65/67
  • kombinierbar mit allen HARTING Kabeln
  • Feldinstallation an Industrie Maschinen und Steuerungssystemen
  • Ozon- und UV-Beständig für Außenanwendungen
  • Hybridlösungen für "Plug and Play"

Für den effizienten Auf- und Ausbau Ihres Ethernet Netzwerks stehen Ihnen unsere Modelle RJ45-Systemkabel in der Kombination mit den unmanaged Ethernet Switches der Ha-VIS eCon Serie zur Verfügung.