Produkte & Lösungen

RJ45 - Systemkabel

Wir bieten basierend auf der einzigartigen Push-Pull Verriegelungstechnologie ein vielseitiges Portfolio an
RJ45 - Industrial Ethernet, Signal- sowie Stromkabel.

 

 

 

 

 

 

Die HARTING RJ45-Systemkabel wurde speziell für den Einsatz in der Industrie sowie für Office-Anwendungen konzipiert und eignet sich für die üblichen Übertragungsraten.

Im Einzelnen sind das

  • 4-adrige Systemkabel für Fast Ethernet (Kat. 5 für 100 Mbit/s)

  • 8-adrige Systemkabel für Gigabit Ethernet (Kat. 5e bzw. Kat.6 für 1Gbit/s, bzw. Kategorie 6A für 10Gbit/s)

Alle HARTING RJ45-Systemkabel werden nach den gängigen Standards und Normen gefertigt und getestet. Sie bieten somit dem Anwender ein Höchstmaß an Sicherheit beim Einsatz in seiner Applikation.

Basierend auf der einzigartigen Push-Pull Verriegelungstechnologie bieten wir ein vielseitiges Portfolio an RJ45-Lösungen. Darüber hinaus sind unsere RJ45-Systemkabel je nach Anwendungsfall in unterschiedlichen Längen sowie Farbvarianten bei uns erhältlich.

RJ45-Lösungen für alle Arten von Anwendungen

  • robustes Industriedesign
  • flexibel, klein
  • geschützter Verriegelungshebel
  • verschiedene Mantelmaterialien (FRNC, PVC, pur)
  • große Farbvielfalt für FRNC
  • nach mehreren Verkabelungsstandards wie IEC 11801

RJ45-Lösungen in geschützten Gehäusen

  • IP65/67
  • kombinierbar mit allen HARTING Kabeln
  • Feldinstallation an Industrie Maschinen und Steuerungssystemen
  • Ozon- und UV-Beständig für Außenanwendungen
  • Hybridlösungen für "Plug and Play"