Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit von Windenergieanlagen

Errichter und Betreiber von Windenergieanlagen (WEA) stehen unter hohem Zeit- und Kostendruck. Eine WEA, die nicht einsatzbereit ist, erzeugt keinen Strom und erzielt keine Einspeisevergütung.

Um die Flexibilität beim Aufbau und das Tempo beim Austausch von Komponenten zu erhöhen, sind die Anlagen zunehmend modular aufgebaut. Dieses Baukastenprinzip resultiert in einer effizienten Vorkonfektionierung einzelner Einheiten.

Gondel einer Windenergieanlage

Diese Einzelkomponenten können vor dem Einsatz auf Funktionalität getestet werden. Erst am Standort werden die Module zur WEA zusammengefügt. Dabei bringt der Einsatz von Steckverbindern Vorteile mit sich:

So lassen sich z.B. Antriebe für die Rotorblattverstellung und Windnachführung, sowie Komponenten wie Schleifringkörper oder Generator-Bremsen einfach und schnell anschließen. Aufwendige Verdrahtungen von Hand entfallen. Im Wartungsfall können sich Stillstandszeiten erheblich verkürzen. Verschlissene oder defekte Teile lassen sich per Plug & Play rasch ersetzen.

Viele WEA-Typen verwenden ein Getriebe, um Drehzahl und Drehmoment zwischen Rotor und Generator abzustimmen und so den Wirkungsgrad zu optimieren. Steckverbinder beschleunigen die Installation: Mit vorkonfektionierten Kabeln und Steckverbindern wie Han-Eco®, Han® HPR oder Han® M sind die nötigen Verbindungen zwischen den Getriebeteilen schnell hergestellt.

Han-Eco® Gehäuse

  • leichtes Gehäuse aus Hochleistungskunststoff

  • besonders robust für industrielle Anwendungen

  • korrosions- und ozonbeständig im Außeneinsatz

  • IP65

Han® M Gehäuse

  • Gehäuse für erhöhte Umwelteinfüsse

  • Metallgehäuse mit hohem Korrosionsschutz

  • Verriegelungsbügel aus hochwertigem Edelstahl

  • IP67

Han® HPR Gehäuse

  • Gehäuse für den rauen Außeneinsatz

  • hervorragende EMV-Eigenschaften

  • Metallgehäuse mit hohem Korrosionsschutz

Auch bei der Turmbeleuchtung bringen Steckverbinder Vorteile: Die Energiebus-Elemente für die Beleuchtung lassen sich in den Turmsegmenten vorinstallieren. Auf der Baustelle brauchen die Monteure – die keine Elektrofachkräfte sein müssen – die Segmente nur noch zusammenzustecken.

HARTING Han®-Videos

Kataloge, Broschüren, Flyer