Produkte & Lösungen
Abkündigung der RFID-Lösungen
Auf dieser Seite finden Sie Informationen rund um den ehemaligen Produktbereich RFID.
RFID ist eine wichtige Zukunftstechnologie, die die HARTING Technologiegruppe in den vergangenen Jahren in vielen Anwendungen industrialisiert hat. Der Markt hat sich in den letzten Jahren jedoch so sehr verändert, dass wir uns entschieden haben, diese Technologie nicht mehr innerhalb der HARTING Technologiegruppe fortzuführen.
Vor diesem Hintergrund haben wir unsere Aktivitäten auf Partner übertragen.
Gerne bieten wir Ihnen an, Ihre Kontaktdaten an Partner und Kunden weiterzureichen, um eine direkte Geschäftsbeziehung aufbauen zu können.
Nachfolgend finden Sie Informationen zur RFID-Technologie by HARTING (ausgezeichnet mit dem HERMES Award 1996), die Sie möglicherweise für den Betrieb Ihrer Anwendung benötigen.
UHF RFID Systeme von HARTING
UHF RFID Systeme von HARTING identifizieren Metallbehälter, Maschinen, Werkzeuge, Züge, Betonteile oder andere Vermögenswerte in anspruchsvollen und rauen Industrieumgebungen.
Die präzise Steuerung der Automatisierung, transparente Prozesse, reduzierte Ausfallzeiten und somit die Senkung von Kosten stehen im Fokus der UHF RFID Technologie.
Ha-VIS RFID Systemkomponenten
Die Ha-VIS RFID Systemkomponenten ermöglichen
- Erfassung von mehreren Objekten ohne Sichtverbindung
- Zeitgleiche Informationsspeicherung direkt am Produkt
- Zuverlässige Informationsverarbeitung direkt am Ort der Erfassung
Tracking und Tracing in der Intralogistik - UHF RFID am Förderband
Die Welt ist nicht immer geradlinig. Sie hat Ecken, Kanten und Kurven. Und sie ist begrenzt: Häufig hat sie keinen weiteren Platz für zusätzliches Equipment. HARTING bietet Produkte und Lösungen, die das Tracking und Tracing von Gütern und Waren in diesen Umgebungen ermöglichen.
RFID Transponder mit externer Sensorik
Intelligente RFID Transponder übernehmen immer mehr Monitoring-Funktionen. Der HARTING UHF RFID Embedded Transponder übermittelt im passiven Zustand die ID- und externe Sensor-Daten und schlägt somit die Brücke zu selbstkonfigurierenden Prozessen. Auch mobile Teile, die über keine eigene konstante Energieversorgung verfügen, können umfassend überwacht werden.
UHF RFID Transponder im Outdoor-Bereich
Der Trend zur Individualisierung von Produkten geht einher mit Verfahren zur kontinuierlichen Überwachung und Diagnose. Dazu werden Bauteile mit einem RFID Transponder versehen und teilen ihre spezifischen Daten über Radiofrequenzen dem Steuerungssystem mit. Eine Herausforderung ist dabei die Integration der Transponder in eine Umgebung, in der metallische Oberflächen Reflexionen hervorrufen. Darüber hinaus müssen die Datenträger auch rauen Umgebungsbedingungen, hohen Temperaturschwankungen bei Extremwerten sowie dem Einsatz von korrosiven Flüssigkeiten wie Reinigungschemikalien oder Ölen standhalten. Eine hohe Betriebszuverlässigkeit bei extremen Einsatzbedingungen zeichnen Ha-VIS UHF RFID Transponder aus dem Hause HARTING aus.
Smarte Technologie UHF RFID
HARTING Steckverbinder und Kabelkonfektionen können mit UHF RFID Transpondern ausgerüstet werden, um Informationen und Daten der realen Komponenten mit der virtuellen Welt zu verknüpfen. Mit Hilfe von UHF RFID kann das Anwendungsspektrum von der Identifizierung spezifischer Daten eines Steckverbinders bis hin zum automatisch ausgelöstem Bestellvorgang von Ersatzteilen bequem, schnell und zuverlässig ausgebaut und genutzt werden. Von einem mobilen Lesegerät, zum Beispiel einem Smartphone mit entsprechender Leseeinheit, werden Komponentendaten aufgenommen und mit Daten aus dem HARTING eShop abgeglichen. Direkt nach der Identifizierung können Ersatzteile oder Bezugsgrößen angezeigt und genutzt werden. Dies senkt nicht nur den Zeitaufwand, es verhindert zusätzlich kostspielige Irrtümer, wie zum Beispiel, die Bestellung eines falschen Ersatzteils.
Integration in die Zukunft - in Richtung Industrie 4.0
Proprietäre Protokolle und spezifische Treiber erschweren die Integration der Automatisierungswelt und stellen ein Hindernis im Hinblick auf die Umsetzung von Industrie 4.0 dar. OPC-UA ermöglicht die Kommunikation z.B. zwischen UHF RFID Reader, SPS Steuerungen und Anwendungen (machine-to-machine, M2M) und das vom „shop floor“ (Sensor, SPS) bis zum „top floor“ (SAP) - und ohne Probleme durch inkompatible Treiber. HARTING steht in bester Tradition für „connectivity“ und das Etablieren von Standards. Somit entspricht OPC-UA genau dem HARTING Anspruch: Nutzen eines offenen Standards zur sicheren und zuverlässigen Verbindung verschiedenster Systeme und Maschinen.
Verbesserung der Prüf- und Wartungsprozesse mit UHF RFID
Regelmäßige Wartungsarbeiten sind nicht nur aufgrund geltender Sicherheitsstandards verpflichtend. Mit UHF RFID von HARTING können Sie Ihren Prozess optimieren und somit Zeit und Kosten optimieren. Durch Digitalisierung der Betriebsmittelerfassung entfallen papiergebundene Checklisten für die Archivierung im Wartungsmanagementsystem. Gleichzeitig werden typische Fehler verhindert. Die Informationen darüber welche Prüfung wann vom wem an welchem Objekt durchgeführt wurde, werden zusammen mit dem Prüfergebnis direkt auf dem UHF RFID Reader gespeichert. Einfach und effizient lassen sich auf diese Weise weitere Prüfungen z.B. zur Gewährleistung von Produktions- oder Qualitätsstandards umgesetzt werden.
Container und Zug Tracking im Bahnhof
Auf welchem Gleis steht der Waggon? Ist eine Wartung an dem Waggon fällig? Das Typenschild ist verdreckt, beschädigt oder fehlt ganz. Viele einfache, aber wichtige Fragen können dann nur beantwortet werden wenn lange Excel-Tabellen durchsucht und geprüft wurden. HARTING UHF RFID Systeme erlauben das papierlose Tracking Ihrer wertvollen Fracht.
Zugpositionierung
Züge müssen an bestimmten und exakten Positionen halten, z.B. aus Sicherheitsgründen. Und manchmal ist der Bahnsteig kürzer als der Zug, so dass nicht alle Türen geöffnet werden dürfen. Optische Sensoren funktionieren häufig, aufgrund von Staub, Dreck, Wasser oder Laub, nicht zuverlässig genug. Mechanische Kontakte sind in dieser rauen Umgebung ebenfalls fehleranfällig. Kontaktlose und wartungsfreie UHF RFID Systeme hingegen erlauben die präzise und verlässliche Erkennung der Zugposition auch unter diesen Bedingungen.
Ehemalige RFID-Produkte und Datenblätter
Sie finden eine Übersicht über die Dokumentationen, Datenblätter etc. Ihrer bestehenden RFID-Produkte in unserem eShop.