PRODUKTE & LÖSUNGEN

Han® S 200 Systemverkabelung

Erreichung der maximalen Flexibilität mit der passenden Verkabelungslösung

Mit dem Einsatz moderner Energiespeicher lassen sich nachhaltige regenerative Energien, wie die von Sonne oder Wind speichern. Dank ihnen ist eine zeitverzögerte und bedarfsgerechte Nutzung der gewonnenen Energie möglich.

Mit der Baureihe Han® S und der dazu passenden Verkabelung bietet HARTING eine sichere Verbindungstechnik für modulare Batteriespeicher. Die kompakten Gehäuse der Baureihe sind mit Kontakten für Ströme bis 200 A und 1500 V DC ausgestattet. Die Anbaugehäuse sind um 360 Grad drehbar, was Ihnen eine hervorragende Flexibilität liefert. Die Kabel sind beständig gegen hohe und niedrige Temperaturen, UV-Strahlung, Ozon sowie Säuren.

Schnelle Installation und Rüstzeit

Die Han® S 200 Systemverkabelung unterstützt den Weg zu einem nachhaltigen Energiesystem der Zukunft. Mit ihrer einfachen, schnellen und sicheren Kontaktierung ist die Han® S 200 Systemverkabelung der ideale Anschluss, wenn es um die Frontverdrahtung von modularen Batteriespeichersystemen geht. Es gibt eine rote Version des Han® S für den Pluspol und eine schwarze Version für den Minuspol. Beide sind zusätzlich mechanisch kodiert, um Fehlsteckungen zu vermeiden. Diese Eigenschaften sind von Vorteil für Service und Wartung.

Die verwendeten Buchsenkontakte umfassen drei verschiedene Querschnitte wie zum Beispiel 25 mm², 35 mm² und 50 mm² mit einem Kabel, das eine sehr gute UV-, Öl- und Kraftstoffbeständigkeit sowie eine hohe Temperaturbeständigkeit aufweist.

Reduzierung der Betriebskosten

Die vorkonfektionierten Kabel haben den Vorteil, dass sich damit eine schnelle und einfache Inbetriebnahme realisieren lässt. Ein weiterer Kundennutzen der Plug & Play Lösung liegt darin, dass keine Werkzeug-, Lager- und Arbeitskosten entstehen was zu einer Reduktion der Gesamtbetriebsmittelkosten führt. Die Konfektionen sind zu 100% getestet, gemäß den hohen HARTING Qualitätsstandards.

Vorgefertigte Han® S 200 Systemverkabelung ist sofort und fehlerfrei steckbar.

Ihre Vorteile im Überblick:

Han® S 200 Systemverkabelung im eCatalogue