Be smart. Enable IIoT.
Single Pair Ethernet Standard
Der Single Pair Ethernet Standard gibt Anwendern Investitionssicherheit. Lernen Sie die wichtigen Standards für Single Pair Ethernet kennen.
Barrierefreier Datentransfer zwischen Clould und Feldebene - Single Pair Ethernet verändert die industrielle Kommunikation. Um SPE Technologie großflächig verfügbar zu machen, ist die Kompatibilität von Geräten, Kabeln und Steckverbindern oberstes Gebot. Sichergestellt wird das über die internationale Standardisierung. Lernen Sie die wichtigen Standards und Normen für den Aufbau von Single Pair Ethernet Netzwerken kennen.
Single Pair Ethernet Standard: IEC 63171-6
Mit der Veröffentlichung von IEC 63171-6 im Januar 2020 durch das IEC Normengremium SC 48B für Verbindungstechnik ist der Single Pair Ethernet Standard gesetzt worden. Die Norm für das Steckgesicht IEC 63171-6 T1 Industrial Style war die erste Norm, welche bereits 2016 von HARTING für ein Single Pair Ethernet Steckgesicht bei SC 48B eingereicht wurde. Die Veröffentlichung dieser Norm gibt Anwendern eine verlässliche Investitionsgrundlage für zukunftsfähige IIoT-Netzwerke auf Single Pair Ethernet Basis.
Die IEC 63171-6 (Industrial Style) ist ein vollständiges Normendokument mit allen notwendigen Spezifikationen und Prüfsequenzen und fließt in aktuelle SPE-Verkabelungsstandards der Normenreihe für strukturierte Verkabelung ISO/IEC 11801-x mit ein.
KOSTENLOSES EBOOK UND VIDEOS
Single Pair Ethernet verständlich erklärt. Lernen Sie
- grundlegende Begriffe und die Funktionsweise von SPE kennen.
- warum SPE perfekt gemacht ist für IIOT und Industrie 4.0.
- welche Vorteile SPE für industrielle Anwendungen bietet.
- welche neuen Industriestandards wichtig werden.
Die Implementierung von SPE in die ISO/IEC 11801 Dokumente ist deshalb so wichtig, da nur in dieser Norm die Verkabelungskanäle mit allen notwendigen Parametern (Länge, Anzahl Verbindungen, Bandbreite und das komplette Set an übertragungs-technischen Parametern einschließlich NEXT, FEXT, Schirmungseigenschaften usw.) mit Relation zur Umgebung – MICE beschrieben werden - und damit dann auch nach Installation messtechnisch überprüfbar sind.
Klare Richtlinien für den Anwender
Diese Verbindung von Komponentenstandards zu Steckverbindern und Kabeln gibt Anwendern für SPE klare Richtlinien zum Aufbau und zur Überprüfung von entsprechenden Übertragungsstrecken.
Der Einsatz anderer Verkabelungskomponenten, als z.B. in ISO/IEC 11801-3 Amd.1, ist zwar grundsätzlich möglich, allerdings dann nicht mehr normkonform und birgt das Risiko von Inkompatibilitäten und Funktionseinbußen. Deshalb haben ISO/IEC JTC 1/SC 25/WG 3 und TIA TR-42 Anfang 2018 internationale Auswahlprozesse zur Festlegung einheitlicher Schnittstellen gestartet. Diese beiden Auswahlprozesse wurden von der IEEE 802.3 mit initiiert, indem von dort eine Empfehlung für ein SPE Media Depended Interface (MDI) von ISO/IEC und TIA erbeten wurde.
An diesem Auswahlprozess haben sich über 20 nationale Expertengremien beteiligten. Im Ergebnis dieser Wahl hat sich für die Industrie und industrienahe Anwendungen (M2I2C2E2 und M3I3C3E3) das Steckgesicht nach IEC 63171-6 basierend auf dem Vorschlag von HARTING T1 Industrial durchgesetzt.
Durchgängige Einigkeit über SPE-Schnittstelle
Der Auswahlprozess bei TIA TR-42 hat die Ergebnisse von ISO/IEC bestätigt, und damit besteht global große Einigkeit über die SPE-Schnittstellen. Diese gewählten Steck-gesichter werden jetzt in die jeweiligen internationalen Verkabelungsnormen eingear-beitet. Auch IEEE802.3 hat dieses SPE Interfaces in die IEEE802.3cg als empfohlenes Media Dependent Interface (MDI) festgelegt.
Mit der IEC 63171-6 ist damit der letzte Baustein für eine durchgängig genormte SPE-Infrastruktur gesetzt. IEC 63171-6, IEEE 802.3cg, ISO/IEC JTC 1/SC 25/WG 3 und TIA TR-42 stehen geschlossen für den T1 Industrial Style als industrielle SPE-Schnittstelle.
Globale Technologieführer stehen hinter der IEC 63171-6
Das 2019 gegründete SPE Industrial Partner Network, ein globaler Zusammenschluss namhafter Technologieführer, steht geschlossen hinter der Norm IEC 63171-6 und bietet dem entstehenden Single Pair Ethernet Anwenderkreis eine breite Investitionsgrundlage für IIoT Netzwerke auf SPE Basis.
Im Video: Single Pair Ethernet Standard
Alles rund um Single Pair Ethernet Standards im kurzen Video. SPE verständlich erklärt: eBook und weitere Videos...