Die Abenteuer der drei kleinen Giganten

Kleine Stecker, gigantisches Vorhaben – Die Zukunft des miniaturisierten Ethernet

In einer Zeit, in der alles woran die Industrie glaubte erschüttert wurde, entstand etwas Neues. Etwas Kleines. Geschaffen um Großes zu bewegen.

Am Morgen der Digitalisierung und unter dem Druck einer sich verändernden Welt wurden sie entwickelt. Geboren aus der Kraft starker Ideen und geformt aus der Erfahrung von Jahrzehnten. Bereit die Industrie von Heute mit der Welt von morgen zu verbinden.

Miss M8ty – Ethernet Steckverbinder M8 D-kodiert

Der M8 ist in der Feldebene ein verbreiteter Steckverbinder, bisher allerdings nur in der Weiterleitung von Signalen. Der neue M8 D-kodiert besitzt ein robustes Metallgehäuse mit durchgehender Schirmung, die es ihm ermöglicht, Endgeräte mit 100 Mbit/s Fast Ethernet zu versorgen.

Tw1ster – HARTING T1 Industrial®

Ethernet-Übertragung über nur ein Adernpaar wird der zukünftige Standard für die Netzwerke in der Automobilindustrie. Damit hat dieses Übertragungsverfahren auch großes Potential in der Bahntechnik, Automatisierung und in anderen Bereichen eingesetzt zu werden.

Captain ix – HARTING ix Industrial®

Elektronische Geräte aller Art werden immer kleiner und somit müssen die Geräteschnittstellen, sowie auch die Systemkabel, kleiner, leistungsfähiger und gleichzeitig robuster werden – wie kleine Giganten mit Superheldqualitäten.

 

Kataloge, Broschüren, Flyer