PRODUKTER OG LØSNINGER

Han® F+B systemkabelføring

Den perfekte terminering i fødevare- og drikkevareindustrien.

Med  Han® F+B  leverer HARTING en række konnektorer, der er specielt designet til kravene i  fødevare- og drikkevareindustrien samt emballageindustrien . Dens glatte overflader gør det sværere for bakterier at ophobe sig. Huset, tætninger og kablerne er robuste; De beskytter de indvendige elementer mod vandstråler og aggressive rengøringsmidler. Kablerne skal også være modstandsdygtige over for varme, kemikalier og andre fysiske belastninger, så pålidelig drift sikres.

Den perfekte løsning til et miljø med høje standarder

Han® F+B systemkabelføringen er den perfekte løsning til miljøer med strenge hygiejniske krav, og hvor der er behov for hurtige rengøringscyklusser og hurtig samling af anlæg.

Den færdigsamlede systemkabelføring, der leveres til kunden som en allerede gennemtestet samling, kan tilsluttes blot som en plug-and-play-&løsning. Dette forenkler, sparer tid og forhindrer fejl under samlingen. Dette reducerer omkostningerne og minimerer nedetiden.

F+B hybridsystemkabelføringen fører alle tre industrielle livliner (data, signal og effekt) i ét kabel og sikrer derfor som et  enkeltkabelsystem  , at grænseflader reduceres til et minimum. Styreområdet muliggør op til 10 A og 250 V. I højeffektområdet er der mulighed for en strømbelastningsevne på op til 20 A og en spænding på op til 400 V. Desuden muliggør Fieldbus-integrationen (kat. 5e) transmissionshastigheder på op til 100 Mbit/s. Denne kabelløsning opnår beskyttelsesklasse IP69, når den er tilsluttet.

Ud over Han® F+B hybridversionen til data, signaler og effekt tilbyder HARTING også denne kabelløsning med 17D-kontaktindsatser til effekt- og signaltransmission. Denne variant kombinerer Han® F+B-kabinettet med de velkendte Han® D-kontakter, som muliggør en strømbelastningsevne på op til 10 A ved 400 V.

En anden funktion ved Han® F+B-kablet  er dets Ecolab®-godkendelse, som vidner om dets modstandsdygtighed over for meget aggressive rengøringsmidler. Han® F+B systemkabelføring sikrer enestående sikkerhed – alle samlinger er 100 % kontrolleret for at garantere HARTINGs høje kvalitetsstandarder.

En terminering, der sikrer fremtidig succes

Med Han® F+B systemkabelføringen er vores kunder godt rustet til fremtiden, f.eks. når det gælder tilstandsbaseret vedligeholdelse. Det skyldes, at det er vigtigt at overføre sensordata fra periferien til controlleren og derefter videre til skyen, så der kan opnås maksimal effektivitet.

Færdigsamlet Han® F+B systemkabelføring til transmission af data, signaler og effekt.
Den præfabrikerede Han® F+B systemkabelføring med Han®17D-kontakter er særdeles velegnet til transmission af signaler.
Han® F+B-systemkabelføring i eCatalogue