Products & Solutions

RJ45-konnektor – HARTING RJ Industrial® – Ethernet-datagrænseflader

RJ45-konnektoren til krævende opgaver: HARTING RJ Industrial® er et komplet, perfekt afstemt Ethernet-kabelføringssystem til bygningsautomatisering og industri.

RJ45-konnektor til krævende opgaver – fra printkort til patchpaneler, hvad enten de er IP20 eller IP65/67, i gennemprøvede Han® 3 A-kapper/huse. HARTING RJ Industrial® er et komplet, perfekt afstemt Ethernet-kabelføringssystem til bygningsautomatisering og industri. Det er en løsning, der kan bruges til alle applikationer med lige stor succes.

Kernen i HARTING RJ Industrial®-produktsortimentet er RJ45-konnektoren, der kan termineres i marken uden specialværktøj. Selve produktsortimentet omfatter nu alle produkter til Ethernet-kommunikationsteknologi, lige fra PCB-stiksokler til enhedsintegration til industrielle datastiksokler. Et andet højdepunkt er de hybride grænseflader, som kombinerer datatransmission og strømforsyning i RJ45-konnektorer og kabler, hvilket kræver 50 % mindre plads og sparer omkostninger og kabelføringsplads.

RJ45-konnektorer - et overblik over udvalget

  • RJ 45 PCB-stiksokler med og uden transformator fra 10/100 Mbit/s til 10 Gbit/s
  • Nemme og hurtige RJ45-stikhuse og stiksokler til datatransmission i netværk, der kan termineres i marken
  • Patchpaneler, DIN-skinneudtag og IP65/67-udtag
  • Omfattende udvalg af patchkabler
  • Matchende tilbehør såsom kabelkonnektorer, beskyttelseskapper og værktøj

 

RJ45-stikdåse HARTING RJ Industrial – egenskaber

  • Kan monteres i marken hurtigt og nemt - uden specialværktøj
  • Koordinerede produkter til 2-pars industrielt Ethernet: såsom PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP og applikationsneutral 4-pars kabelføring
  • Industrikompatibel og robust tilslutningsteknologi
  • Fremragende stød- og vibrationsbestandighed i henhold til jernbanestandarder
  • Kan bruges i kontrolskabe og i barske industrimiljøer

Overholder standarder

  • Konsekvent brug af kabelføring til maskiner, anlæg og it

Tværprofil

  • Kan bruges med alle Ethernet-baserede automatiseringsprofiler
  • Robust 4-tråds kabelføring til Fast Ethernet
  • 8-tråds kabelføring til Gigabit Ethernet og meget mere: sikrer alsidig brug i fremtiden

Høj ydeevne

  • Kontinuerlig løsning, der rækker fra printkortet til netværkskabinettet
  • Velegnet fra 10/100Mbit/s op til 10GBit/s, afhængigt af type
  • Let at vedligeholde og til tilpasning og udvidelse af netværket

Uafhængig af omgivelserne

  • IP20/30, beskyttet miljø, kontrolskab
  • IP65/67, industrimiljø
  • IP65/67, udendørs og specielle applikationer

Samling på stedet

  • IDC-termineringsteknologi til stive og fleksible ledere
  • Nem montering i marken uden specialværktøj

Et overblik over industrielt Ethernet og materialer