M12 med transformer - miniaturisering i krævende miljøer
RJ45-stikkontakter med integrerede transformatorer har eksisteret i lang tid. Der har dog aldrig været en PCB-forbindelse med en transformer, der gav IP65/67-beskyttelse. Med vores M12 Magnetics er HARTING nu den første og eneste producent, der tilbyder dette innovative produkt. HARTING tager højde for kundernes vigtigste krav inden for transport og automatisering. Grænsefladerne til Ethernet-netværk skal være mindre, men også mere robuste.
Der skal være en løsning til rådighed for applikationer, der kan håndtere fugt, støv eller kraftige vibrationer under drift. M12 Magnetics har samme størrelse og kombinerer funktionerne i stikket og den transformer, der kræves til Ethernet. Denne komponent kan installeres overalt, hvor der tilsluttes Ethernet-kompatible komponenter til netværk. Den anvender galvanisk isolation til at beskytte enhedens chips og sikrer også, at jordpotentialet er afkoblet mellem kablet og slutenheden. Standardløsningen har hidtil været en adskillelse af de enkelte komponenter på tavlen. Så stik, transformatorer og PHY-chips er placeret side om side.
Overblik over jeres fordele:
- Pladsbesparelser på op til 30 %
- Forenkler planlægning og design-in for PCB'er
- Kraftoverførsel ved hjælp af PoE+
- Bedste signalintegritet
Dette gør det muligt for kunderne at reducere husstørrelsen og eliminerer behovet for yderligere delnumre. Til gengæld får kunderne kraftoverførsel via PoE+ og forbedret signalintegritet, da stikket og transformatoren er perfekt tilpasset hinanden. Dette forenkler også planlægnings- og designprocesserne for printkortet. Føringen af de ledende stier er nemmere, fordi der er mindre plads og færre komponenter.