Stop mig ikke nu - det intelligente stoppunkt
For at sikre, at arbejdsemnerne ankommer præcis, når der er brug for dem, sikrer det intelligente stoppunkt, at de starter og stopper korrekt på HAII4YOU-fabrikken. I industri 4.0 er dette kendt som et cyberfysisk system (CPS); Det gør det muligt for modulerne at kommunikere og koordinere med hinanden. Distribueret regnekraft til vores kunder kan kun implementeres og netværksforbindes på en mere modulær og kompakt måde ved brug af HARTING-stik.
Cyberfysiske systemer såsom det intelligente stoppunkt, skal opfylde de særlige krav i industri 4.0. De skal være små, robuste, modulære, hurtige og brugervenlige. De anvendte stik skal også kunne klare disse udfordringer. HARTING tilbyder allerede sine kunder alle de nødvendige forbindelseskomponenter til cyberfysiske systemer.
Disse systemer har decentraliserede installationer og skal forbindes til deres tre industrielle livliner: strøm, signal og data. Afhængigt af størrelsen på CPS kræver dette skalerbare løsninger til husets tilslutninger og interne ledninger. Med modularitet i tankerne leverer HARTING robuste PushPull-stikløsninger med M12, RJ45, USB, strøm og mange andre pasflader. Disse løsninger skaber den nødvendige alsidighed til enhver anvendelse af det intelligente stoppunkt. Stikkets rolle ændres fra et rent installationsobjekt til en brugskomponent.
For at holde stoppunktet så lille og pladsbesparende som muligt, bruges vores har-flex®- og har-flexicon®-stik inde i husene. I kombination med enhedsforbindelserne muliggør disse stik i øjeblikket ubegrænset skalerbarhed for distribuerede computersystemer, hvilket tilskynder til miniaturisering. HARTING's næsten unikke produktportefølje leverer allerede løsninger, der gør det muligt at bevæge sig mod industri 4.0.