Han® HMC: 10.000 gange pålidelig tilslutning af en testplatform
Når udstyr, aggregatenheder eller maskiner masseproduceres, underkastes de funktionstest med henblik på kvalitetssikring. For at kunne teste et stort antal prøver hurtigt og sammenligneligt skal man hurtigt kunne tilslutte og frakoble tilslutningerne til enhedernes strømforsyninger samt deres signal- og datagrænseflader under testprocessen.
Indtil for nylig fandtes der hardwired løsninger eller standard industristik til sådanne applikationer; Sådanne stik blev normalt kun designet til flere hundrede sammenkoblingscyklusser. I praksis kan det dog blive nødvendigt at lade prøvningsudstyret gennemgå tusindvis af sammenkoblingscyklusser årligt. Standard industristik kan være for belastede til sådanne applikationer.
Når prøvestykker og udstyr tilsluttes igen flere gange dagligt, er der brug for andre løsninger: Værktøj, maskiner og anlæg med hyppigt ændrede tilslutninger kræver grænseflader, der sikkert kan overføre strøm, data og signaler på trods af flere tusinde sammenkoblingscyklusser. Derfor skal de anvendte stik være egnede til høje sammenkoblingscyklusser.
Der er derfor HARTING har designet Han® HMC -serien. Stikkene i denne serie opfylder pålideligt kravene i EN 61984, selv efter 10.000 sammenkoblingscyklusser. Denne holdbarhed er opnået ved at yderligere at udvikle Han®-industristikkets avancerede design, f.eks. er kontakterne nu dækket med en særlig forgyldning.
De robuste HMC-kapper og huse er velegnede til barske industrielle forhold. Sammenlignet med standardhætter og -huse er det sammenkoblede system til disse huse (størrelse 6 B til 24 B) optimeret til pålideligt at kunne modstå 10.000 sammenkoblingscyklusser. Kun Han® D og Han E®-kontakter bør anvendes sammen med denne serie. De matchende isoleringslegemer (der f.eks. anvendes, når kontakterne er integreret til beskyttelsesjord) er også blevet specielt kvalificeret til applikationer med høje sammenkoblingscyklusser.
HMC-hætter og -huse giver pålidelig IP65-beskyttelse til forbindelsen. Der anvendes særlige rammer til de automatiske dockingstationer, som muliggør høje antal sammenkoblingscyklusser. Denne serie giver nye muligheder for automatiserede testplatforme.
Siden lanceringen i 2013 har Han® HMC udviklet sig til en omfattende produktserie, der ar specielle hætter og huse, kontakter og isoleringslegemer. Disse giver mange muligheder for testplatforme eller andre applikationer, der involverer høje sammenkoblingscyklusser.
Kvaliteten af stikkomponenterne er blevet testet og certificeret af HARTINGs eget HQT-laboratorium, som er anerkendt og certificeret af det tyske akkrediteringsorgan.
HMC -serien er kompatibel med vores standardstik af samme størrelse. Dette gør det muligt for kunderne gradvist at erstatte de stik, de allerede har brugt, med Han® HMC-løsninger uden at skulle foretage konstruktive designændringer.
Mange testplatforme kræver en pneumatisk grænseflade - f.eks. til forsyning af pneumatiske ventiløer eller pneumatiske enheder med trykluft. Til sådanne applikationer har HARTING udviklet en variant af deres gennemprøvede Han® pneumatiske modul. I modsætning til den tidligere variant med plastkontakter kan det Han® Metal pneumatiske modul anvendes i op til 10.000 sammenkoblingscyklusser.
Disse moduler er også designet til at kunne modstå et kontinuerligt driftstryk på 10 bar. De kan således anvendes til applikationer, der kræver et driftstryk, der er højere end det normale industritryk på 8 bar.
Metal Pneumatic-modulet kan anvendes sammen med HMC-indsatser til Han® D- eller Han E® -kontakter og Han® HMC-moduler. Disse kan placeres i Han-Modular® hængslet ramme eller i særlige rammer til automatiske dockingsystemer. Holdbarheden af de materialer, der anvendes i HMC-stik og -kontakter, kombineret med deres alsidige modulære design, gør det muligt at overføre forskellige medietyper gennem en enkelt grænseflade.
Overblik over jeres fordele:
- Effektiv tilslutning af testplatforme
- Mindst 10.000 sammenkoblingscyklusser
- Sikker og pålidelig overførsel af strøm, data og signaler - selv efter tusindvis af sammenkoblingscyklusser
- Kompatibel sammenkobling med Han® standardhætter/-kapper