Han® L32 B giver optimal udnyttelse af installationspladsen
Ved at bruge en L32 B-konnektor kan brugerne udskifte to størrelser 16 B-grænseflader -- hvilket sparer op til 40 % af installationspladsen. Dette gør det muligt at overføre effekt, signaler og data med færre grænseflader og færre komponenter. Det reducerer også den tid, der kræves for at samle grænseflader. Den deraf følgende lavere vægt gavner også en række andre applikationer, f.eks. inden for robotteknologi. Løsningen sparer ikke kun plads, men bidrager også til at sænke forbruget - og står dermed for bæredygtigt produktdesign.
Højeste modultæthed i en konnektor
Pladsen i Han® L32 B-huset kan fyldes med en Han E®-isolator til 32 kontakter (16 A/500 V) eller med en Han-Modular® leddelt ramme, der kan rumme op til otte moduler. Derfor giver den nye størrelse ikke kun plads til den leddelte ramme med de fleste modulpladser -- den resulterer også i den højeste modultæthed i en konnektor. Over 100 Han-Modular®-moduler betyder, at brugerne kan sammensætte den optimale grænseflade til stort set alle applikationer.
Han® L32 B-formatet tilbyder et bredt udvalg af husvarianter: Muffehuse med en lige eller lateral kabeludgang kan kombineres med skotmonterede huse, skotsokkelhuse eller koblingshuse, hvor kunden kan vælge mellem Han-Easy Lock® tværgående beslag og sidebeslag af metal.
Matchende kabelforskruninger i størrelserne M40, M50 og Pg29. Husene er udstyret med en hætte, der beskytter monteringssiden, når den ikke er tilsluttet.
En af de første applikationer af L32 B bruges i strømforsyningen til en sprøjtestøbemaskine, hvor huset er udstyret med Han E®-indsatser. I bilindustrien er L32 B desuden kombineret med Han® pneumatiske moduler for at kunne overføre trykluft på minimal plads. Med 57 mm er L32 B-huset præcis 25 mm bredere end den næste mindre størrelse på 24 B. Den nye tilføjelse betyder, at HARTING nu tilbyder i alt syv størrelser til Han® B: 6, 10, 16, 24, 32, L32 og 48. Dette gør det muligt at udnytte installationspladsen optimalt i forskellige applikationer.