Han-Modular® Domino-moduler: Det næste niveau af modulære industrikonnektorer
Grundlaget for nutidens industrielle omstilling er dannet af grundlæggende teknologier såsom grænseflader til transmission af effekt, data og signaler. HARTING lancerer derfor Han-Modular® Domino-modulerne, som vil bringe verden af modulære industrikonnektorer til næste niveau. De åbner nye muligheder for optimering, herunder plads- og vægtbesparelser på op til 50 %, hvilket reducerer CO2-fodaftrykket.
HARTING præsenterer Han-Modular® Domino-modulerne som det næste udviklingsstadium af den modulære konnektor. Den nye serie opfylder primært branchens krav til at spare samlingsplads og vægt. Ligesom en dominobrik har to separate kvadrater, består et Domino-modul af to “kuber”. Han-Modular®-standardpasfladen er opdelt i to næsten kvadratiske overflader, hvor der er plads til endnu større kontakter.
Kuberne understøtter konfigurationen af tilpassede konnektorer, der er præcist skræddersyet til kravene i et design. Effekt, signal og data eller trykluft samt han- og hunkontakter kan kombineres i ét modul. Samlet set reduceres antallet af påkrævede grænseflader pr. enhed. Tilslutningsteknologien bliver mindre og mere let med flere moduler og modultyper end før samling i én konnektor.
Mindre arbejde, lavere energiomkostninger
Installatører drager også fordel heraf: Med kortere samlingstider reduceres den samlede arbejdsindsats. Dette tager fat på den megatrend af demografiske forandringer og modvirker manglen på faglært arbejdskraft. De lettere og mindre grænseflader understøtter dekarbonisering. En stor jernbaneproducent har beregnet, at et tog i drift sparer 14.000 EUR i energiomkostninger for hvert kilo vægt i løbet af den 40-årige levetid. Beregningen er baseret på energipriserne i 2015; I dag er værdien betydeligt højere på grund af omkostningsstigningen.
Connectivity+
HARTING betegner produkter, der tilpasser sig sociale megatrends som f.eks. bæredygtighed og demografisk forandring, som “Connectivity+”. Domino-modulerne er blandt dem, fordi de bidrager til at reducere omkostningerne ved samling og drift af maskiner og systemer og til at spare ressourcer. Dette gælder både for produktion – med henblik på fremstilling af mindre komponenter, der bruger mindre materiale og energi – og transport, hvilket giver fordele i form af plads- og vægtbesparelser samt større fleksibilitet. Individuelle samlinger kan således genbruges i den betydning, som platformtanken giver; Bæredygtigheden forbedres.