Products & Solutions
RJ Industrial® Multifeature
Det nemme og værktøjsfri RJ45-stik til montering på brugsstedet
Enkel montering
Øverst på ønskelisten for alle Ethernet-netværksinstallatører er den nemme og hurtige montering af netværksinfrastruktur. I traditionelle RJ 45-løsninger til industrielle netværk er tiden til konfektionering 50 % til klargøring af kablet og 50 % til tilslutning. Med vores nye RJ Industrial® Multifeature fås en absolut robust og pålidelig konnektor med integreret skæreværktøj til hurtig og nem montering. En tidsbesparelse på omkring 25 % i montagen er mulig.
Dette fjerner helt dette tidskrævende trin, og hele montagen er mere end 25 % hurtigere. Der er ikke længere behov for at afkorte de enkelte ledninger 8 gange ved hjælp af bidetangen, og kvaliteten af tilslutningsprocessen er også forbedret. Ledningerne forkortes altid sikkert det samme sted i hver konnektor, og det sikrer også, at HF-ydeevnen for alle enheder er identisk. Anvendeligheden af fleksible og stive ledninger fra AWG 26 til 22, den robuste kabelfastgørelse og den vinklede konnektor med variabel retning for kabeludgang er alle yderligere funktioner, der giver fordele for kunderne.