Miniaturisering ned til den sidste millimeter
HARTING's har-flex® PCB-stik bruges af Festo til at implementere deres VTUG-ventilterminal, så den har højere flowhastigheder i et kompakt design.
Ventilterminaler er uundværlige til pneumatiske automatiseringssystemer. Moderne enheder kan have Fieldbus-funktionalitet, så de kan integrere forskellige elektriske funktioner. Ud over flowhastigheden er det kompakte design en af de vigtigste produktegenskaber. Den tyske virksomhed Festo er opfinderen af ventilterminalen og er nu en af verdens førende leverandører af pneumatisk og elektrisk automatiseringsteknologi. Festo er nu ved at designe en endnu kraftigere, men kompakt variant af deres VTUG-ventilterminal baseret på HARTINGs har-flex® PCB-stik.
Festo er nu ved at designe en endnu kraftigere, men kompakt variant af deres VTUG-ventilterminal baseret på HARTINGs har-flex® PCB-stik. Med deres miniaturiserede hældning på 1,27 mm og kompakte design gør disse stik det nødvendige pladsbesparende enhedsdesign muligt. Den afgørende faktor for dens brug i Festos VTUG-ventilterminal er, at HARTINGs 30-polede version har præcis det rigtige antal poler. Dette gælder for alle HARTING-kunder, da stikkene kan leveres i alle polantal fra 6 til 100.
På trods af miniaturisering er disse stik meget robuste. Ud isoleringslegemets forstærkede vægge sikrer de ekstra sidemonterede SMT-"nedholdere", at der er en konstant sikker forbindelse til PCB. Dette gør stikkene ideelle til brug i industriel elektronik.