Han-Yellock® - fleksible grænseflader til sprøjtestøbemaskiner
For at opfylde de høje krav til sprøjtestøbte dele og for at gøre det muligt for disse deles overflader at opnå en behagelig finish skal de relevante komponenter altid være korrekt hærdet under fremstillingen. Temperaturstyring sker ved hjælp af enheder, der bruger varmeoverføringsvæsker til opvarmning eller nedkøling af trykstøbte sprøjtestøbeforme af plast eller gummi efter behov.
Optimeret temperaturstyring kræver signal- og buskommunikation, data fra temperatursensorer samt tilstrækkelig strøm. Ved hjælp af disse industrielle livliner varierer systemets reguleringsventiler temperaturen på varmeoverføringsvæsker og reguleringsprocessens temperaturer. Industrikonnektoren, Han-Yellock® er en ideel løsning til et pålideligt design af grænseflader, der sender de nødvendige data/signaler samt strøm.
Det giver tilstrækkelig plads til f.eks. Han E® og Han® CC-Protected-kraftmoduler. Med mærkeværdier på op til 40 A/830 V giver disse konnektorer tilstrækkelige reserver til en effektiv brug af varmeoverføringsvæske. Desuden er Han® CC Protected-modulet fingersikkert, dvs. det forbedrer operatørens sikkerhed ved sammenkobling eller frakobling af konnektoren.
Temperaturerne registreres af sensorer, der anvender jern-konstantan-ledningsføring; En kombination af materialer, der genererer særligt nøjagtige måleresultater. Han E®-kontakter, som overholder DIN IEC 584, type J, kommer særligt tæt på denne sammensætning af materialer, hvilket er grunden til, at de kun tillader ekstremt små temperaturafvigelser ved overførsel af måledata. Han® DD-modulet bruges til at overføre signaler mellem maskinen og tempereringsenheden for at kunne udveksle data og styrekommandoer mellem deltagerne i to retninger.
Det er en fordel, at der ikke er brug for værktøj til montering af konnektorer. Modulerne klikkes ind i Han-Yellock® adapterrammen og danner en modulær isolationsblok. Han-Yellock® integrerer konnektorer i Han-Modular®-serien og giver mulighed for et modulært design, der integrerer forskellige isoleringslegemer med en bred vifte af elektriske muligheder. Målet er at indsætte alle nødvendige grænseflader i én plug-in-forbindelse samt at muliggøre hurtige til- og frakobling, når det drejer sig om vedligeholdelse eller udskiftning af tempereringsenhederne.
Anvendte HARTING-komponenter:
Han-Yellock® - et system, mange funktioner - med Han-Modular®