Products & Solutions
RJ45-konnektor – HARTING RJ Industrial® – Ethernet-datagrænseflader
RJ45-konnektoren til krævende opgaver: HARTING RJ Industrial® er et komplet, perfekt afstemt Ethernet-kabelføringssystem til bygningsautomatisering og industri.
RJ45-konnektor til krævende opgaver – fra printkort til patchpaneler, hvad enten de er IP20 eller IP65/67, i gennemprøvede Han® 3 A-kapper/huse. HARTING RJ Industrial® er et komplet, perfekt afstemt Ethernet-kabelføringssystem til bygningsautomatisering og industri. Det er en løsning, der kan bruges til alle applikationer med lige stor succes.
Kernen i HARTING RJ Industrial®-produktsortimentet er RJ45-konnektoren, der kan termineres i marken uden specialværktøj. Selve produktsortimentet omfatter nu alle produkter til Ethernet-kommunikationsteknologi, lige fra PCB-stiksokler til enhedsintegration til industrielle datastiksokler. Et andet højdepunkt er de hybride grænseflader, som kombinerer datatransmission og strømforsyning i RJ45-konnektorer og kabler, hvilket kræver 50 % mindre plads og sparer omkostninger og kabelføringsplads.
RJ45-konnektorer - et overblik over udvalget
- RJ 45 PCB-stiksokler med og uden transformator fra 10/100 Mbit/s til 10 Gbit/s
- Nemme og hurtige RJ45-stikhuse og stiksokler til datatransmission i netværk, der kan termineres i marken
- Patchpaneler, DIN-skinneudtag og IP65/67-udtag
- Omfattende udvalg af patchkabler
- Matchende tilbehør såsom kabelkonnektorer, beskyttelseskapper og værktøj
RJ45-stikdåse HARTING RJ Industrial – egenskaber
- Kan monteres i marken hurtigt og nemt - uden specialværktøj
- Koordinerede produkter til 2-pars industrielt Ethernet: såsom PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP og applikationsneutral 4-pars kabelføring
- Industrikompatibel og robust tilslutningsteknologi
- Fremragende stød- og vibrationsbestandighed i henhold til jernbanestandarder
- Kan bruges i kontrolskabe og i barske industrimiljøer
Overholder standarder
- Konsekvent brug af kabelføring til maskiner, anlæg og it
Tværprofil
- Kan bruges med alle Ethernet-baserede automatiseringsprofiler
- Robust 4-tråds kabelføring til Fast Ethernet
- 8-tråds kabelføring til Gigabit Ethernet og meget mere: sikrer alsidig brug i fremtiden
Høj ydeevne
- Kontinuerlig løsning, der rækker fra printkortet til netværkskabinettet
- Velegnet fra 10/100Mbit/s op til 10GBit/s, afhængigt af type
- Let at vedligeholde og til tilpasning og udvidelse af netværket
Uafhængig af omgivelserne
- IP20/30, beskyttet miljø, kontrolskab
- IP65/67, industrimiljø
- IP65/67, udendørs og specielle applikationer
Samling på stedet
- IDC-termineringsteknologi til stive og fleksible ledere
- Nem montering i marken uden specialværktøj