Products & Solutions
Skræddersyede montager
Bredt udvalg af standardiserede og skræddersyede kabelmonteringer
Kabler, kabelmonteringer, fordelingskasser:
Løsninger til it, bygningsautomatisering og industri
HARTINGs kabelføringsløsninger er designet, afprøvet og certificeret til hele det industrielle miljø. IP-beskyttelse, plug-in sikkerhed, robusthed, vibrationsbestandighed og EMC-sikkerhed kan alle spille en væsentlig rolle afhængigt af jeres applikationsmiljø. Reduceret installationstid og forenklet logistik er ofte de vigtigste aspekter af skræddersyede løsninger. Vores produktsortiment omfatter formstøbte kabler og præmonterede kabelføring med plast- eller metalkapper og -huse. Ud over standardiserede patchkabler til varianterne M8, M12 og RJ45 kræver markeder, efterhånden som de bliver større og mere komplekse, også stadig mere specifikke komponenter. HARTING tilbyder en løsning, der dækker samling af enkle forbindelseskabler hele vejen til komplekse kabelføringssystemer. Vores portefølje suppleres af en række sensor-/aktuatorbokse samt specifikke strømfordelere til infrastrukturkabelføring i decentrale drivsystemer.
Funktioner
- Systemkabelføring op til kategori 7A
- Skræddersyet kabelmontering
- Kabeltyper, der passer til markedets krav
- Kobber- og fiberoptiske løsninger
- Varianter indendørs og udendørs