Products & Solutions

HARTING ix Industrial® systemkabelføring til datatransmission

Vores svar på de udfordringer, som industri 4.0 og IoT vil give os.

Den standardiserede pasflade på HARTING ix Industrial® (i henhold til IEC 61076-3-124) giver brugerne planlægningssikkerhed. Den fås i to kodninger: type A til Ethernet-datatransmissioner og type B til signaltransmissioner og serielle BUS-systemer. Afhængigt af den anvendte kabeltype kan type A-systemkabler anvendes inden for næsten alle områder inden for automatiseringsteknologi, maskinproduktion, vindenergi og trafikteknik. På grund af deres robuste design er de modstandsdygtige over for stød og vibrationer i henhold til EN 50155 jernbanespecifikationerne.

HARTING ix Industrial® systemkabel til datatransmissioner - type A

De A-kodede HARTING ix Industrial®-systemkabler er designet til fremtidige krav med transmissionshastigheder på op til 10 Gbit/s Ethernet. På grund af deres høje strømbelastningsevne muliggør disse systemkabler konventionelle PoE- og PoE+-applikationer i henhold til IEEE 802.3af og IEEE 802.3at.

HARTING ix Industrial® systemkabelføring til datatransmission i eCatalogue