Products & Solutions
Flerfaset testkonnektor
Den flerfasede testkonnektor kan bruges til at udføre hurtige, fejlfri test af forsyningskabler til trefasede motorer.
Dette giver brugerne en plug-and-play-løsning – så de kan spare tid og penge under samlingen, service og vedligeholdelse af forsyningskabler til trefasede motorer.
Den flerfasede testkonnektor giver jer mulighed for at kontrollere stjerne- eller delta-kredsløbsparametre, faserne (L1, L2, L3) og det roterende felt med uret/mod uret på strømforsyningskablet til en trefaset motor. Testkonnektoren har også et display til visning af den tilsvarende teststatus.
Den flerfasede testkonnektor bør anvendes i et trefaset strømforsyningssystem med en nominel spænding på 230/400 V AC ved en frekvens på 50 Hz. Grænsefladen er baseret på Han® 10 E kontaktindsatser, der er mest almindeligt anvendt til maskin-/anlægsteknik. Den bygger således på den konventionelle DESINA-standard (DEcentralized and Standardized INstAllation-teknologi).