Konnektivitet med en fremtid: holistisk, datafokuseret og bæredygtig

Megatrends som for eksempel klimaændringer, afglobalisering og digitalisering er det, der former den teknologiske udvikling. For industriproduktionen indebærer dette en fuldstændig omorganisering i de kommende år. Processerne skal være grundigt automatiserede; Data skal genereres i stort omfang og udnyttes til at øge effektiviteten. Der er et konstant behov for produktionsrelaterede oplysninger om temperatur, luftfugtighed, vibration, effektforbrug og meget mere. Dette stiller store krav til fremtidige konnektivitetsløsninger. Samfundets prioritering af bæredygtighed betyder, at der skal være en konsekvent effektiv ressourceudnyttelse. Ralf Klein, administrerende direktør for HARTING Electronics, forklarer, hvordan HARTING strategisk positionerer sig for at understøtte sine industrikunder nu og i fremtiden.

Single Pair Ethernet til delte fremtidige løsninger

HARTING udvikler løbende sine fremtidsorienterede SPE-løsninger, som muliggør kommunikation fra skyen til feltniveau. De høje datastrømme kræver højtydende komponenter – men samtidig skal disse komponenter være ressourceeffektive. I samarbejde med over 50 partnere er HARTING afhængig af SPE Industrial Partner Network som udvekslingsplatform, diskussionsforum og inkubator for nye idéer.

Vores fælles må er at opnå planlægnings- og investeringssikkerhed for industrikunder ved at drage fordel af en højtydende data infrastruktur med en ensartet transmissionsprotokol.

HARTING T1 Industrial M8 Hybrid-konnektorer til SPE + Effekt

SPE som standard i de næste 10 år?

Etablering af SPE som standard for problemfri Ethernet-kommunikation er et af hovedmålene for SPE Industrial Partner Network. Hvad enten det drejer sig om halvledere, magnetiske komponenter, kabler og konnektorer eller transmissionsstandarder – kun når der er standardiserede og ensartede komponenter og protokoller, der giver investeringssikkerhed, vil SPE etablere sig som det nye "fysiske lag" på feltniveau. Single Pair Ethernet kan være klar til udbredt brug inden fro de næste tre til fem år. Ifølge brancheeksperter bliver SPE standarden inden for de næste 10 år.

Løft af en guldgrube af data

En bæredygtig økonomi kræver information for at kunne udforme processer mere effektivt. Og SPE er forudbestemt til at levere disse oplysninger. Et stigende antal mindre sensorer genererer en stadigt stigende mængde data. Uanset om det er temperatur, luftfugtighed, vibration eller effekforbrug – behandlingen og analysen af nye, tidligere utilgængelige data giver værdifulde oplysninger, der kan bruges til at forbedre effektiviteten. Indtil nu har denne guldgrube af data været skjult og dermed ubrugt. Ved hjælp af SPE kan denne pulje af data nu forbindes til de øverste niveauer i automatiseringspyramiden.

 

At indhente data direkte fra feltniveau giver en ny mulighed for at finde optimeringspotentiale på et tidligt tidspunkt.

Ralf Klein
Administrerende direktør hos HARTING Electronics GmbH

Digital tvilling til visualisering af optimeringspotentialet

Visionen for den digitale tvilling bliver derefter lettere at implementere. De positive konsekvenser er, at processerne kan kortlægges mere gennemsigtigt og optimeres lettere på grundlag af de nye data. Uanset om det drejer sig om kortere produktionstid, lavere energiforbrug eller mere effektiv ressourceudnyttelse – fordelene ved at have et gennemsigtigt feltniveau omfatter både de økonomiske fordele for brugerne og det økologiske plus for samfundet som helhed.

SPE er mere kraftfuld med mindre kobber

SPE er med til at redde råmaterialerne på en bæredygtig måde. Ikke kun fordi det bruger mindre kobber sammenlignet med Ethernet-løsninger med flere kerner. Med SPE-grænsefladen opfylder HARTING industrikundernes krav om større effektivitet og højere ydeevne, samtidig med at der bruges mindre energi.

En oversigt over SPE-fordelene:

  • Ende-til-ende TCP/IP-kommunikation som alternativ til proprietære bus- eller effektgrænseflader,
  • Tidstro funktioner via OPC UA over TSN,
  • Fremragende sikkerhed og 100 % tilgængelighed
  • En transmissionshastighed på op til 1 Gbit/s.
  • Alsidig rækkevidde fra nogle få meter op til 1000 m og datatransmissionshastighed på 10 Mbit/s
  • Minimale pladskrav til kabler og fordelere,
  • Nem at samle,
  • Samtidig strømforsyning til slutenheder og sensorer ved hjælp af Power over Data Line (PoDL) eller hybrid SPE + strømkabler,
  • Der er ikke behov for genopladelige eller engangsbatterier,
  • Reducerer omkostninger med forbedret driftssikkerhed,
  • Mindre vægt og færre råmaterialer giver en bæredygtig samling.
Transmissionslængde: mellem 10 Gbit/s og 10 Mbit/s er tilgængelige for SPE, afhængigt af afstanden