Historia de cliente
Sistema Beckhoff XTS con la interfaz Ethernet HARTING ix Industrial®
Rendimiento cuatro veces superior con la interfaz Ethernet miniaturizada de HARTING
El sistema XTS combina inteligentemente las ventajas de los accionamientos lineales y giratorios y crea posibilidades completamente nuevas para el transporte de material en aplicaciones de automatización. La interfaz ix Industrial® de HARTING sustituye a las obsoletas interfaces RJ45 en las últimas generaciones del sistema XTS. El diseño inteligente y compacto permite el uso de 48 impulsores, en lugar de 12, en el mismo espacio: ¡un aumento del 400% en el rendimiento!
HOJA DE DATOS PDF
VÍDEO DE BECKHOFF XTS
SEMINARIO WEB BAJO DEMANDA
En este seminario web bajo demanda, los expertos de HARTING y Beckhoff presentan esta interesante solución. Véalo y conozca cómo el diseño inteligente y compacto permite el uso de 48 impulsores, en lugar de 12, en el mismo espacio: ¡un aumento del 400 % en el rendimiento!
Beckhoff permite el transporte individual y continuo de productos gracias al sistema de transporte lineal XTS. El sistema combina inteligentemente las ventajas de los accionamientos lineales y giratorios y crea posibilidades completamente nuevas para el transporte de material en aplicaciones de automatización.