PRODUCTOS Y SOLUCIONES

Cableado de sistema Han® F+B

La terminación perfecta en la industria de alimentos y bebidas.

Con  Han®  F+B , HARTING suministra una gama de conectores que han sido diseñados especialmente para los requisitos de la industria de alimentos y bebidas, así como para la industria de envasado. Sus superficies lisas dificultan la acumulación de bacterias. Las bases, las juntas y los cables son robustos; protegen los elementos internos frente a chorros de agua y agentes de limpieza agresivos. Los cables también deben ser resistentes al calor, a los productos químicos y a otras cargas físicas para garantizar la fiabilidad de las operaciones.

La solución perfecta para un entorno con altas exigencias

El cableado de sistema Han® F+B es la solución perfecta para entornos con requisitos higiénicos estrictos y donde se necesitan ciclos de limpieza e instalaciones rápidas.

El cableado de sistema premontado, que llega al cliente como un conjunto ya completamente probado, puede conectarse de manera sencilla como una solución "Plug & Play". Esto permite simplificar, ahorrar tiempo y evitar errores durante la instalación. Esto reduce los costes y minimiza los tiempos de inactividad.

El cableado de sistema híbrido F+B canaliza los tres suministros esenciales industriales (datos, señal y potencia) en un cable y, en consecuencia, garantiza como sistema de un solo cable que las interfaces se reduzcan al mínimo. El rango de control permite hasta 10 A y 250 V. En el rango de alta potencia, es posible alcanzar una capacidad de transporte de corriente de hasta 20 A y una tensión de hasta 400 V. Además, la integración del bus de campo (CAT5e) permite velocidades de transmisión de hasta 100 Mbit/s. Esta solución de cableado alcanza la clase de protección IP69 cuando está conectada.

Además de la versión híbrida Han® F+B para datos, señales y potencia, HARTING también ofrece esta solución de cableado con aislantes 17D para la transmisión de potencia y señales. Esta variante combina la envoltura Han® F+B con los conocidos contactos Han® D, que permiten una capacidad de transporte de corriente de hasta 10 A a 400 V.

Otra característica del cable Han® F+B es su homologación Ecolab®, que atestigua su resistencia a los agentes de limpieza altamente agresivos. El cableado de sistema Han® F+B garantiza una seguridad sobresaliente, todos los montajes se comprueban al 100% para garantizar los altos estándares de calidad de HARTING.

Una conexión asegurada para el éxito futuro

Con el cableado de sistema Han® F+B, nuestros clientes están bien equipados para el futuro, por ejemplo, cuando se trata de mantenimiento basado en el estado. Esto se debe a que es importante transferir los datos del sensor desde la periferia al controlador, y desde este hasta la nube, para que se pueda lograr la máxima eficiencia.

Cableado de sistema Han® F+B premontado para la transmisión de datos, señales y potencia.
El cableado de sistema prefabricado Han® F+B con contactos Han®17D es idóneo para la transmisión de señales.
Cableado de sistema Han® F+B en el catálogo electrónico