Cables premontados para tecnología de accionamiento

NORD Drivesystems proporciona sistemas de accionamiento completos de un único proveedor. NORD coopera con HARTING para proporcionar cables enchufables prefabricados para suministros de potencia y controladores, además de su accionamiento consistente en un reductor, motor y electrónica de accionamiento. El resultado es una verdadera solución de sistema que permite a los operadores de las instalaciones ahorrar entre el 15 y el 20 por ciento del tiempo necesario para el montaje y la puesta en servicio en el emplazamiento de construcción

NORD Drivesystems es uno de los líderes globales de la industria de la tecnología de accionamientos, y suministra soluciones mecatrónicas para motores de engranajes, motores eléctricos, trenes de engranajes industriales, convertidores de frecuencia y motores de arranque para controladores de accionamientos descentralizados y para el montaje de armarios de distribución.. 

"Suministramos muchos de nuestros accionamientos con tecnología de conexión enchufable y ahora estamos ampliando nuestra cartera para incluir cables premontados adecuados para que nuestros clientes reciban una verdadera solución de sistema", explica Dirk Boysen, Jefe de desarrollo de negocio de Sistemas de accionamiento electrónicos de NORD Drivesystems, al describir la génesis de su cooperación con HARTING.

Dirk Boysen (izquierda), Jefe de desarrollo de negocio, Sistemas de accionamiento electrónicos de NORD Drivesystems y Mario Stolle, Director de ventas en Alemania de HARTING, en el centro de pruebas de sistemas de accionamiento de NORD Drivesystems en Bargteheide, Alemania.
NORD Drivesystems suministra estos accionamientos con tecnología de conexión enchufable. Esta solución de sistema tiene los beneficios mutuos de reducir el tiempo de instalación y mejorar la calidad del cableado.
Con objeto de evitar las interferencias radiadas y cumplir los requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC), se diseñó una terminación con blindaje de 360° óptima alrededor del conductor protector PE dentro de la base de conector.
Los cables de conexión y control premontados pueden reducir los tiempos de instalación y puesta en servicio entre un 15 y un 20 por ciento.

La necesidad de cables de conexión y control premontados

La respuesta de los clientes a esta tecnología de conexión enchufable ha sido muy positiva. Eso se debe a que el cableado enchufable no requiere personal especializado en el emplazamiento de construcción. Esta solución de sistema tiene los beneficios mutuos de reducir el tiempo de instalación y mejorar la calidad del cableado. "Muchas unidades se instalan normalmente con presión de plazos durante la puesta en servicio inicial en el emplazamiento de construcción. Los errores pueden ocurrir fácilmente. A menudo, los cables deben separarse adecuadamente en condiciones adversas, el blindaje del cable debe aplicarse de acuerdo con las normas EMC y la terminación de los cables debe realizarse correctamente. Todas estas posibles fuentes de error pueden evitarse utilizando la técnica de terminación premontada. El esfuerzo y el gasto que implican el montaje, la puesta en servicio y las subsiguientes llamadas de servicio técnico también se reducen significativamente", afirma Mario Stolle, Director de ventas en Alemania de HARTING, al explicar las ventajas del componente "cable de sistema".

Un cable estándar no sería suficiente para los requisitos del cable de motor NORD. Había que encontrar una solución para el blindaje de la base de plástico alrededor del convertidor de frecuencia. Con objeto de evitar las interferencias radiadas inadmisibles y cumplir los requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC), se desarrolló una terminación con blindaje de 360° óptima dentro de la base de conector. "Hemos certificado a varios proveedores para nuestra solución especial. La implementación de HARTING tenía la mejor calidad y su oferta comercial también estaba bien encaminada", afirma Mathis Kosbab, Director de producto de tecnología de accionamiento electrónico, al explicar la colaboración con HARTING.

"Soluciones como las de NORD no pueden desarrollarse en paralelo con nuestro negocio diario de gran volumen. En HARTING, contamos con especialistas internos solo para esto", explica Mario Stolle de la división de Soluciones personalizadas de HARTING (HCS), que se especializa en soluciones específicas para el cliente.

Cables de motor certificados para accionamientos NORD

En este proyecto, NORD proporcionó las especificaciones para el cable y los conjuntos; los especialistas de HCS modificaron la envoltura e implementaron la oferta. Como empresa fabricante con certificación UL, HARTING también pudo entregar los certificados de seguridad y demostrar el cumplimiento de las normas para los mercados europeo, americano y asiático. Para ello, el HCS realiza pruebas de homologación en su propio centro de pruebas acreditado. Las pruebas funcionales y de vida útil se llevan a cabo de acuerdo con las especificaciones del cliente (por ejemplo, para las clases de protección IP, la capacidad de transporte de corriente, la resistencia a las vibraciones y la calidad de los datos y las señales). 

"HARTING entrega el cable blindado del motor con una calidad excepcional. La cooperación con HCS en las hojas de datos y los esquemas, así como su rápida respuesta a las preguntas sobre ofertas y plazos de entrega fueron factores determinantes para nuestra decisión", afirma Mathis Kosbab.

 

"Gracias a los cables de conexión y control premontados, nuestro cliente puede reducir considerablemente sus tiempos de montaje y puesta en servicio. Garantizamos la calidad de esta solución de sistema y asumimos la responsabilidad técnica", explica Dirk Boysen al resumir las ventajas.

El tiempo de montaje se reduce en hasta un 20 por ciento

"Gracias a los cables de conexión y control premontados, nuestro cliente puede reducir considerablemente sus tiempos de montaje y puesta en servicio. También se les garantiza la seguridad del sistema porque el cableado está especialmente diseñado para nuestros dispositivos. Asumimos la responsabilidad técnica", explica Dirk Boysen al resumir las ventajas. También señala la mejora del mantenimiento y la reducción asociada de los costes por tiempo de inactividad. "Si un cable de la instalación resulta ahora dañado, puede sustituirse más fácilmente y la avería puede eliminarse más rápidamente".