El montaje previo eficiente de arneses de cables ahorra tiempo y dinero

Hasta hace muy poco tiempo, la aplicación de conectores en armarios de distribución requería grandes esfuerzos inevitables. Los arneses de cables premontados y las piezas de conexión deben insertarse desde el interior del armario de distribución en la base a empotrar fijada en la pared interior del armario. Esta tarea puede resultar bastante compleja.

Pero este desafío ya ha sido superado: los nuevos conectores de la serie Han-Eco® B ofrecen valiosas ventajas en ahorro de tiempo para equipos que utilicen el estándar de la industria Han® B. Para realizar la instalación, ambos extremos de los arneses de cables pueden montarse en la parte posterior desde el interior del armario de distribución en la base a empotrar.

La opción de montaje en la parte posterior simplifica considerablemente el montaje de armarios y, en consecuencia, ahorra tiempo y dinero. Las unidades de armario de distribución y los arneses de cables pueden montarse previamente por separado. De esta manera, el trabajo se divide de forma óptima; incluso pueden externalizarse los procesos, si resulta necesario, para mejorar aún más la eficiencia y así aumentar la productividad.

Combinaciones con Han-Modular®

Además de monobloques para Han®B, la gama de productos Han-Modular® también es compatible con el nuevo Han-Eco®. El bastidor articulado permite integrar los módulos en la capota o base de plástico. De esta manera se consigue aumentar considerablemente las posibilidades de aplicación de las carcasas de plástico en maquinaria.

Las versiones de metal y plástico son compatibles

La compatibilidad de conexión de los productos Han-Eco® B con las carcasas de metal estándar Han® B proporciona ventajas adicionales. La combinación de capotas y bases de plástico y metal no conlleva pérdidas de tiempo al realizar conversiones del sistema. El uso en paralelo también resulta viable, puesto que ambas variantes pueden integrarse de forma homogénea en el equipo de producción. Esto facilita la respuesta con una solución flexible a las exigencias del cliente. Asimismo, puede continuar empleando las instalaciones de pruebas existentes, ya que admiten ambas versiones de material; no resulta necesario realizar cambios o esfuerzos adicionales.

Han-Eco® B: posibilidad de montaje en la parte posterior
Han-Eco® B: capotas/bases de plástico para monobloques Han® B
Han-Eco® B: las versiones de metal y plástico son compatibles
Viva la experiencia Han-Eco® B en la Feria de Hannover 2018.