Sistema de solenoide

Mercados

Numerosas empresas de la industria automovilística y de proveedores, así como de muchos otros sectores industriales, confían en el excelente rendimiento y la fiabilidad de los sistemas electromagnéticos de HARTING Automotive.

Sector de automoción

En los automóviles, HARTING Automotive está representada en una amplia variedad de aplicaciones con sus sistemas de solenoides: sistemas de dirección, circuitos o tecnología de bloqueo y seguridad son solo algunos de los numerosos elementos que deben funcionar de forma segura y fiable en los vehículos. Por ello, las empresas de los sectores de la automoción y de los proveedores confían en los productos de calidad de HARTING Automotive.

Gráficos de mercado de HARTING AUTOMOTIVE - Sistemas magnéticos - Mercados

Suspensión neumática

Ofrecemos conjuntos de cables personalizados, como mazos de cables completos, para nuestras soluciones personalizadas.

Calentamiento interior

Ofrecemos conjuntos de cables personalizados, como mazos de cables completos, para nuestras soluciones personalizadas.

Reposacabezas activos

Para la protección contra impactos, se utilizan electroimanes reversibles con función de activación. Cuando se utilizan en los reposacabezas activos, contribuyen a mejorar la seguridad de los ocupantes del vehículo y a reducir el riesgo de lesiones.

Panel táctil

Los modernos paneles táctiles de las consolas de automoción incorporan una respuesta táctil para mejorar la experiencia del usuario y la facilidad de uso. Nuestros imanes también son responsables de esta función.

Ajustes del volante

Algunos volantes pueden ajustarse en altura y longitud para garantizar una posición confortable en el asiento. Nuestros imanes ayudan al conductor a situar el volante según sus necesidades y a fijarlo en esta posición.

Ajustes automáticos de los asientos

Dos personas que utilicen el mismo vehículo pueden encontrar inmediatamente la posición de asiento ideal para cada una de ellas: gracias a nuestros imanes, el asiento queda siempre bloqueado en una posición guardada.

Bloqueo de selección de marchas

En el caso de los cambios automáticos, nuestros imanes contribuyen a mejorar la seguridad al permitir una función de bloqueo de la selección de marchas. De esta manera se evitan operaciones incorrectas.

Cierre de la guantera

Gracias a su fiable cierre de la guantera, nuestros imanes garantizan la seguridad y protegen contra las sorpresas desagradables.

Bloqueo de retirada de la llave de contacto

En el interruptor de encendido, nuestros imanes mejoran la seguridad al evitar operaciones incorrectas. Impiden la extracción involuntaria de la llave del vehículo del interruptor de encendido durante la conducción.

Bloqueo de estacionamiento

Pisar el freno y, a continuación, liberar el bloqueo de estacionamiento: en el caso de los cambios automáticos, nuestros imanes evitan los errores de funcionamiento. De esta manera se garantiza mayor seguridad y una extraordinaria facilidad de uso.

Sistemas de amortiguación para los montajes de motor

En los montajes de motor conmutables, nuestros electroimanes aportan un mayor confort de conducción, así como una mejora de las características de vibración y acústicas.

Bloqueo del cable de carga eléctrica

Ofrecemos conjuntos de cables personalizados, como mazos de cables completos, para nuestras soluciones personalizadas.

Más sectores

Nuestros productos y soluciones de actuadores personalizados también encuentran demanda en otros sectores. Nuestros sistemas de solenoides son los productos predilectos cuando se requiere separación, elevación o bloqueo. Su tamaño extremadamente compacto los convierte en la solución idónea para aplicaciones en los espacios más reducidos. Los solenoides se caracterizan por sus breves tiempos de conmutación. Su alta calidad garantiza una larga vida útil.

Automotive Markets

Cajeros automáticos

Al depositar y retirar dinero en los cajeros automáticos, nuestros sistemas de imanes ayudan a garantizar la correcta clasificación de los billetes.

Electrodomésticos

Nuestros sistemas magnéticos desempeñan diversas funciones en lavadoras y lavavajillas. Estas funciones comprenden desde la desconexión del suministro de agua en caso de avería hasta el bloqueo de la puerta y la dosificación del detergente.

Disyuntores para instalación en edificios

Los disyuntores son indispensables para la instalación en edificios. Nuestros imanes proporcionan un soporte fiable para esta funcionalidad.

Sistemas de acceso

Las aplicaciones más importantes de nuestros productos son las cerraduras de puertas y los sistemas de acceso, apertura y cierre de puertas. La apertura y el cierre fiables de estos sistemas de acceso se garantizan mediante funciones magnéticas clásicas como retención, conmutación, activación y bloqueo.

Sistemas de clasificación de cartas y paquetes

Para la clasificación de cartas y paquetes resulta necesario controlar los puntos de conmutación. Esta es una tarea de la que se encargan de forma fiable nuestros sistemas magnéticos.

Pesaje de materias primas

El pesaje de las materias primas se controla mediante la función de bloqueo del imán.

Mecanismo de bloqueo para máquinas de envasado

La funcionalidad clásica de los imanes se utiliza para implementar mecanismos de bloqueo en las máquinas de envasado.

Sistemas de clasificación en prensas de comprimidos

La zona de clasificación dentro de las prensas de comprimidos es otra tarea a la que contribuyen nuestros imanes.

Armarios eléctricos

Nuestros sistemas magnéticos garantizan la seguridad en equipos de aparamenta de media tensión, switches posicionales de seguridad y switches de protección de motores. Sirven para asegurar la desconexión de los aparatos eléctricos en caso de avería y para garantizar la interrupción de la tensión cuando los resguardos de protección no están cerrados.

¿Desea conocer la variedad de nuestros productos?