Productos y soluciones

Transformador de corriente

Neben einer hohen Funktionssicherheit weisen HARTING Stromwandler auch eine sehr große mechanische Stabilität auf. Sie empfehlen sich dadurch für den Einsatz auch in anderen Industriebereichen, wie zum Beispiel im Transportwesen.

Además de una gran fiabilidad operativa, los transformadores de corriente HARTING también ofrecen una excelente estabilidad mecánica. Asimismo, son aptos para aplicaciones en otros sectores industriales, por ejemplo el del transporte. Esta línea de productos incluye transformadores de corriente para mediciones de alta precisión de hasta 7000 A.Si el cliente lo solicita, HARTING también puede encargar a un centro de ensayo homologado que calibre los transformadores de corriente para medición. Nuestro surtido se completa con los convertidores para medición de corrientes residuales. Estos dispositivos se pueden utilizar para monitorizar plantas e instalaciones.

Transformador de corriente residual de una sola pieza para medir la corriente

Los transformadores de corriente de alta precisión de HARTING para mediciones se utilizan principalmente en sistemas de energía, especialmente en turbinas eólicas e instalaciones de energía solar. Los transformadores de corriente para mediciones se suelen conectar a dispositivos indicadores, por ejemplo a contadores de electricidad o a voltímetros. Si el cliente lo solicita, HARTING también puede encargar a un centro de ensayo homologado que calibre los transformadores de corriente para medición. Esto le ayudará a reforzar la precisión de sus procesos de medición y facturación.

Transformadores de corriente residual: muy robustos y precisos

Los transformadores de corriente residual detectan anticipadamente las corrientes de fallo (residuales). A continuación, generan señales de salida que se pueden usar para corregir los defectos existentes antes que de que se active un mecanismo protector que pararía la instalación.

Los transformadores de corriente residual de HARTING se utilizan para detectar corrientes alternas de hasta 10 A y están optimizados para el uso en aplicaciones de energía eólica. El transformador de corriente residual de una pieza de HARTING detecta corrientes residuales en suministros eléctricos monofásicos o multifásicos.

Este componente mide la diferencia entre las corrientes presentes en los conductores de salida y de retorno para averiguar las cargas de cada consumidor. Está diseñado para un diámetro de cable máximo de 110 mm y puede medir corrientes diferenciales de hasta 10 A dentro de una relación de espiras entre secundario y primario de 1:600. Esta relación permite que las señales sean detectadas y tengan salida para que la unidad de evaluación electrónica pueda procesarlas. El rango de frecuencias posibles abarca de 5 a 400 Hz.

Transformador de corriente en el catálogo electrónico