Productos y soluciones

HARTING har-flex®

Conectores para placas de circuitos obtenidos a partir de un único molde

har-flex®

Menor tamaño, mayor potencia y, al mismo tiempo, más robustez: estas son las características requeridas para todas las áreas en el camino hacia I4.0. Gracias al diseño miniaturizado y a la gran variabilidad de los conectores har-flex®, los fabricantes de dispositivos disponen de una tecnología de conexión libremente escalable que cumple los requisitos de miniaturización.

Una característica especial de los conectores mezzanine har-flex® es su escalabilidad continua, que es posible gracias a la disponibilidad de cualquier número de contactos entre 6 y 100. Esta ventaja permite crear soluciones adaptadas a todos los requisitos que un cliente pueda tener.

En la construcción de máquinas y plantas, el espacio destinado al armario de control cuesta dinero. Dependiendo de los requisitos de la aplicación del cliente y de la densidad de empaquetado de las E/S, es bastante frecuente agrupar 50 módulos de E/S o más. En seguida resulta evidente que cada milímetro ahorrado en la anchura del módulo individual influye significativamente en el espacio que se ahorra dentro del armario de control.

  • Diseño robusto y miniaturizado
  • Conexiones eficientes con la placa de circuitos impresos gracias a un procesamiento totalmente automatizado
  • Muchos números de contactos disponibles
  • Diversidad de productos con distintos estilos de conector

Con har-flex®, HARTING ha diseñado una serie de conectores para placas de circuitos impresos que puede ser utilizada para múltiples fines en y sobre el dispositivo.

1. Diversos números de contactos disponibles

Los conectores har-flex® están disponibles con cualquier número de contactos entre 6 y 100. El uso de tipos adaptados de forma precisa proporciona la máxima versatilidad a la hora de diseñar el dispositivo y, al mismo tiempo, facilita la miniaturización del mismo.

2. Conjuntos de cable IDC personalizados

Los conjuntos de cable IDC har-flex® están disponibles:

  • Con cualquier número de contactos entre 6 y 100

  • Con longitudes personalizadas

  • Con o sin protección contra tirones

  • Con caras de acoplamiento idénticas o alineadas de modo variable

3. Elementos de sujeción SMT adicionales

Los elementos de sujeción SMT adicionales garantizan la conexión segura del conector a la placa de circuitos. Gracias a ello, los contactos de señal quedan protegidos de la fatiga mecánica, lo que contribuye a aumentar la fiabilidad del sistema general.

4. Enclavamientos y protección contra tirones

Los enclavamientos situados a los lados de los conectores de cable IDC garantizan la fiabilidad de la conexión eléctrica aunque esté sujeta a impactos fuertes y vibraciones altas. Las abrazaderas opcionales de protección contra tirones protegen los contactos por desplazamiento del aislante contra las fuerzas de tracción que pueda sufrir el cable.

5. Posibilidad de montaje automático

Los conectores har-flexicon® para placas de circuitos impresos tienen un diseño compatible con procesos automáticos de montaje tipo "recoger y colocar", y también se pueden someter a un proceso de soldadura por reflujo junto con otros componentes SMD. Ambos procedimientos simplifican el montaje de las placas de circuitos impresos y reducen los costes de proceso globales.

NUEVAS variantes con la técnica de terminación THR

Las nuevas variantes har-flex® THR están concebidas para aplicaciones que operan en condiciones mecánicas difíciles. THR es la sigla de Through Hole Reflow (reflujo con agujero pasante) y se trata de una técnica de terminación que utiliza elementos de sujeción montados a los lados. Los conectores combinan las uniones soldadas mecánicamente estables de la tecnología de agujero pasante con los beneficios del montaje automático que aportan los componentes SMD. Los contactos de señal también están diseñados con la técnica de terminación SMT, lo que simplifica al máximo la separación de los caminos conductores dentro de la placa de circuitos.

har-flex® en el catálogo electrónico