La automatización industrial se está convirtiendo en una parte esencial de la tecnología informática

Ethernet es el sistema de comunicación (o, más exactamente, la plataforma de comunicación) del futuro y seguirá ganando importancia a medida que aumenten las velocidades de transmisión de datos. Esta tecnología industrial clave ya se utiliza en casi todos los segmentos donde se ha introducido la automatización. HARTING suministra toda la tecnología de conexión para esta plataforma.

Para aprovechar al máximo el potencial de una estructura de red Ethernet moderna para la Industria 4.0, se necesitan tres cosas: una plataforma de comunicación estandarizada, productos para redes que sean robustos y aptos para uso industrial (por ejemplo switches y cableados) y normas que garanticen la compatibilidad entre la tecnología de automatización y la tecnología informática, así como entre el hardware y el software utilizados en las redes de transmisión de datos.

Ahora, la tercera edición de la norma ISO/IEC 11801 combina los estándares para el cableado estructurado en diversas aplicaciones, por ejemplo entornos de oficina e industria, centros de datos y servicios de construcción. El nuevo estándar industrial ISO/IEC 11801-3 proporciona la base normativa para convertir las islas de automatización aisladas en parte integral de una red empresarial.

HARTING ha desarrollado un sistema de cableado y conexión que ayuda a los usuarios a implantar soluciones de cableado industrial sistemáticas. En el corazón de este sistema se encuentra el dado de terminación Ha-VIS preLink®, que se puede cablear fácilmente y sin errores mediante un solo paso utilizando nuestra herramienta de montaje preLink®. Todos los componentes cuentan con la protección IP20 o IP65/67.

Dado de terminación preLink®

Nuestros conectores, receptáculos y componentes de conectividad fáciles de intercambiar se pueden utilizar para una amplia variedad de interfaces de bus de campo con tecnología M12 o RJ45 y, de ese modo, obtener conexiones fiables de extremo a extremo entre la fábrica y la oficina.