Productos y soluciones

Distribución óptima de potencia para tecnología de accionamiento descentralizada

Los distribuidores de potencia permiten la distribución continua y segura de potencia a componentes como, por ejemplo, motores y convertidores, en todas las instalaciones de transportadores.

Uno de los mayores retos de la tecnología de accionamiento descentralizada es la distribución continua y segura de potencia a todos los consumidores de energía, como motores y convertidores, a través de una instalación de transportadores. La conexión de estos componentes con el cableado sobre el terreno requiere mucho tiempo y solo puede ser realizada por personal experto.

Cuando se utilizan conectores, la conexión es más rápida, segura, sencilla y “Plug&Play". Los distribuidores de potencia Han® Q4 de 2-3-vías de HARTING pueden utilizarse en ubicaciones confinadas para ahorrar espacio. Un diseño extremadamente plano resulta viable cuando se usan capotas angulares debido a la forma rebajada de estos conectores.

Los distribuidores de potencia Han® Q4 de 2-3 vías de HARTING pueden utilizarse en ubicaciones confinadas para ahorrar espacio.

La tensión de entrada de 400 V y el suministro de 24 V pueden distribuirse mediante el uso de tres entradas de cable dimensionadas Han-Compact®. Para estas aplicaciones, esto es prácticamente una solución de conector estandarizado. La línea eléctrica puede continuar como un cable a través de la salida lateral (cuarta), o la siguiente caja de distribución puede conectarse directamente. Párrafo después de esta línea

La robusta base de plástico tiene un grado de protección IP65 y cumple los requisitos de un entorno industrial. Se puede instalar de forma rápida y segura en una placa base premontada de aluminio. Con sus homologaciones CE y UL/CSA, el distribuidor de potencia también es ideal para uso internacional.

El distribuidor de potencia está actualmente configurado con el tamaño normalizado Han-Compact®. Otros tamaños de base, por ejemplo con el conector industrial HARTING más pequeño Han® 1A o modificaciones específicas del cliente, pueden usarse también para adaptar la solución a las particularidades de cualquier instalación.

Distribución de potencia 4 x Han® 1A como solución personalizada
Distribución óptima de potencia para tecnología de accionamiento descentralizada: en el catálogo electrónico

Register now for free

WEB-SEMINAR SERIES:
INDUSTRIAL ETHERNET TRENDS 2020

  • Trends, developments and solutions from the field of Industrial Ethernet
  • Application examples for IIoT and Industrie 4.0
  • Spotlight on the megatrend Single Pair Ethernet

REGISTER AND VISIT AGENDA...