Productos y soluciones

Soluciones de conectores RJ45

El conector RJ45 fue el primero normalizado para su uso en 1987. Se utilizó originalmente para conectar redes telefónicas, aunque el auge de la tecnología informática vio cómo se reutilizó como un método estandarizado para conectar módem a redes. Actualmente, el RJ45 se utiliza principalmente para unir equipos o para conectar equipos de forma centralizada.

Un conector RJ45 está formado por una conector RJ45 macho en un extremo y un puerto RJ45 hembra en el otro. El conector RJ45 se suele conectar a un cable Ethernet, mientras que el puerto RJ45 se suele instalar en un dispositivo o entrada de cable de pared.

HARTING ha sido un suministrador líder de tecnología de conectividad industrial durante 75 años. El grupo tecnológico está altamente capacitado en el desarrollo de innovaciones que proporcionan soluciones sencillas aunque fiables. Por lo tanto, siga leyendo para obtener más información sobre la gama de productos de conectores RJ45 de HARTING, incluyendo herramientas de engaste RJ45, cableados RJ45 y soluciones robustas que ahorran espacio para entornos industriales desafiantes.

RJ Industrial® Multifeature

El RJ45 es el conector más ampliamente utilizado del mundo y es sinónimo de conexiones Ethernet en el entorno IP20. No obstante, las pestañas de bloqueo de plástico del RJ45 pueden romperse fácilmente en entornos de fabricación de gran actividad, lo que puede conducir a problemas de contacto cuando la conexión se afloja.

Como resultado, HARTING creó la serie RJ Industrial®, que se diseñó para satisfacer todos los requisitos y desafíos de un entorno industrial desafiante. Puede montarse en campo sin herramientas especiales y está disponible con una interfaz híbrida que combina datos y potencia en un solo conector y cable, lo que ahorra un 50 % de espacio de instalación.

El RJ Industrial® Multifeature es un conector RJ45 con herramientas de corte integradas para lograr un montaje rápido y sencillo. No hay necesidad de recortar cables individuales ya que la cortadora integrada los acorta en exactamente el punto correcto, lo que asegura una conexión de alta calidad y un ahorro del 25 % del tiempo de instalación.

Cableados HCS

Cableados RJ45

HARTING Customised Solutions fabrica cableados, mangueras de paso entre coches y cajas de alta calidad, incluyendo pruebas, engaste y trabajo de montaje. Nuestro equipo trabajará con usted para diseñar y fabricar cableados RJ45 personalizados que cumplan sus requisitos exactos.

Los cableados RJ45 son ideales para lograr altas velocidades de transmisión de datos en entornos industriales. Las opciones incluyen una opción de longitudes de cable personalizadas y tecnología de conexión PushPull, que es la solución perfecta para instalaciones con limitación de espacio. HARTING también ofrece el VarioBoot® RJ45, que permite reencaminar líneas de cable sin interferencia ni pérdida de transmisión. Proporcionan Cat6A, rendimiento de transmisión de 10 Gbit/s y se caracterizan por un conector RJ45 con 20 ajustes de ángulo y direcciones de curvado diferentes, lo que ofrece un encaje perfecto dentro de envolturas eléctricas y armarios de control.

HA-VIS preLink® RJ45

Para reparaciones de cableados RJ45 más rápidas y fiables, tiene a su disposición el sistema Ha-VIS preLink®. Puede cablearse con total seguridad en un solo paso con nuestra herramienta de engaste preLink ® RJ45, lo que garantiza una conexión fiable del cableado. Los bloques de terminación también pueden suministrarse para longitudes personalizadas como cables de conexión individuales o dobles premontados, lo que hace que resulten sencillos de instalar a través de bandejas de cables o conductos existentes.

Herramientas de engaste RJ45

HARTING ofrece una gama completa de herramientas de engaste RJ45 para cubrir todas las técnicas de terminación y pasos de montaje. Desde sencillas herramientas manuales de montaje y desmontaje hasta herramientas manuales semiautomáticas, puede estar seguro de encontrar la solución correcta.

HARTING VarioBooT RJ45

VarioBoot® RJ45

Los conectores Varioboot® RJ45 ofrecen gran flexibilidad permitiéndole controlar la orientación y ángulo de su conexión RJ45. Esto asegura un encaje idóneo dentro de un armario de control o envolvente eléctrico. Cualquiera que sea el tendido de cable, el Varioboot® Rj45 puede adaptarse para cualquier dirección sin pérdida de transmisión o interferencia.

Este nivel de flexibilidad resulta ideal ya que la ruta que toma la línea Cat. 6A, como por ejemplo a través de un armario de control, puede decidirse en el propio extremo. Una acción de tirar y un clic en la dirección requerida es lo que se necesita para lograr una conexión Ethernet flexible y robusta.

Uno de los beneficios clave del Varioboot® RJ45 es su bajo peso; a continuación se incluye una lista de otras características clave de este conector Ethernet:

  • El tendido de latiguillos en armarios y dispositivos resulta fácil gracias a la capacidad para ajustar la orientación del conector.
  • Solución RJ45 preparada para el futuro, especialmente para aplicaciones que requieren mucho ancho de banda. El Varioboot® RJ45 puede alcanzar 10 Gbit/s.

Aplicaciones para el conector Varioboot® RJ45:

  • Armarios de control
  • Envolventes eléctricas
  • Paneles de latiguillos Ethernet
  • Automatización, maquinaria, robótica y aplicaciones eólicas

Especificaciones del conector Varioboot RJ45:

  • Grado de protección IP 20
  • Cat.6A, rendimiento de transmisión de 10 Gbit/s
  • Cubierta de cable resistente al aceite y sin halógenos PUR amarilla
  • Cableado 1 a 1 con 4x2 cables de par trenzado
  • Temperatura de trabajo:  -30C a +75C
  • La dirección del conector RJ45 puede ajustarse hasta 20 veces
  • La dirección de curvado puede ajustarse desde izquierda/derecha hasta arriba/abajo
Configurador Han

Han-Modular®

La gama Han-Modular® de HARTING ofrece el módulo RJ45, que le permite transmitir Ethernet en bases y capotas Han®  con clasificación IP65/IP67.

El Han-Modular® es una serie de conectores que puede diseñar específicamente para su aplicación combinando módulos individuales para diferentes transmisiones. Señal, datos, potencia y neumática pueden combinarse en un solo conector industrial.

HARTING ha dado un paso más allá con el Configurador Han® , que le permite diseñar su conector industrial ideal con solo unos pocos clics.

Ventajas de Han-Modular®:

  • Integración de múltiples conectores en una sola unidad
  • Tiempos de instalación más cortos
  • Reducción significativa del espacio requerido
  • Ahorro de costes en componentes y en todo el sistema
  • Preparado para el futuro gracias a sus posibilidades de ampliación flexible

PushPull RJ45

Los conectores PushPull se diseñaron para que un ingeniero pueda conectar y desconectar rápidamente su equipo, lo que reduce los tiempos de inactividad y aumenta la velocidad de instalación. PushPull ofrece una conexión segura y robusta sin herramientas, debido a su mecanismo de bloqueo interno.

El conector PushPull hace que la conexión y desconexión resulten sencillas, incluso para ubicaciones en exteriores y de difícil alcance. Con un clic audible, el ingeniero sabrá que se ha hecho la conexión.

Ofrecemos versiones PushPull RJ45 en Cat.5 y Cat.6e de montaje sin necesidad de herramientas con tecnologia de terminación IDC o contactos de perforación.

Ventajas de PushPull:

  • Facilidad de conexión / desconexión
  • Mayor densidad de espacio con mecanismo de bloqueo interno
  • Capotas y alojamientos resistentes a la corrosión.

Características de PushPull RJ45

  • Totalmente apantalado, contactos apantallados 360°
  • 10/100/1000 Mbit/s Cat. 5 y 1/10 Gbit/s Cat. 6
  • Contacto por desplazamiento del aislante
  • Contactos de perforación
  • 4 polos Cat. 5 y 8 polos Cat. 6
  • Grado de protección IP 65/67
  • Rango de diámetro exterior de cable 4,9 mm - 8,6 mm
  • AWG 24 a AWG 22 Cat. 5 y AWG 27 a AWG 22 Cat. 6
  • Ciclos de conexión mín. 750
  • Rango de temperatura -40 a +70°C
  • Alojamientos: plástico/metal
  • Aprobado UL
ix Industrial

ix Industrial®

El ix Industrial® representa una alternativa ideal al conector RJ45 con la ventaja añadida de ser un 70 % más pequeño. Es una norma de la industria conforme con la IEC 61076-3-124; el ix Industrial® también es una interfaz fiable para fabricantes de dispositivos.

El ix Industrial es robusto comparado con el típico conector RJ45 debido a sus ganchos metálicos de fijación. Esto resuelve el problema del encaje de las pestañas de plástico en conector RJ45, lo que provoca problemas de contacto ocasionales. El ix Industrial también ofrece alta inmunidad EMC y es resistente a impactos y vibraciones conforme con especificaciones ferroviarias de EN 50 155. Estas características hacen del ix Industrial una alternativa perfecta al RJ45, particularmente en entornos industriales.

Obtenga más información