Conectores HARTING en máquinas de embalaje por estiramiento

Algunos productos son tan complicados de manejar que no resultan fáciles de instalar ni de embalar para su envío. Para objetos de difícil manipulación, se requieren máquinas con dispositivos flexibles que envuelvan estos objetos de manera segura, por ejemplo con película, de modo que puedan ser enviados como carga en una posición segura. Esta es la función que desempeñan las máquinas de embalaje por estiramiento.

La primera máquina del mundo de embalaje de su clase fue presentada en 1972 por la empresa Lantech Inc. de Louisville, Kentucky. Actualmente, Lantech es uno de los principales fabricantes mundiales de máquinas de embalaje por estiramiento y un especialista en máquinas formadoras de cajas. Una de las claves del éxito de sus máquinas es su diseño modular. Su división en unidades funcionales separadas agiliza el montaje y permite adaptarlas mejor a los requisitos individuales de cada cliente. Según datos de Lantech, el tiempo de instalación de sus sistemas es un 50% más corto que el de otros similares disponibles en el mercado.

Los conectores facilitan la configuración del sistema modular. Las máquinas de embalaje por estiramiento de Lantech utilizan toda una gama de productos Han®. Entre ellos están los conectores Han E®, Han E® AV y Han A®. Estos conectores establecen las conexiones necesarias entre el armario de control, el panel de control y los dispositivos periféricos externos. Los productos HARTING también ayudan al personal de mantenimiento y al usuario final a cambiar componentes con más facilidad.

Han E®
Han D® AV / Han E® AV / Han® ES AV

Las máquinas de embalaje por estiramiento de Lantech se dividen en semiautomáticas y totalmente automáticas. Las devanadoras de mesa giratoria y de brazo rotativo están disponibles como máquinas semiautomáticas y totalmente automáticas, mientras que las de anillo solo lo están como máquinas totalmente automáticas. Cada uno de los modelos ha sido optimizado para que proporcione seguridad operativa, disponibilidad, facilidad de uso y rendimiento de embalaje. Actualmente, en el mundo se usan más de 40.000 máquinas Lantech. Las máquinas de embalaje por estiramiento totalmente automáticas de la serie SL™ tienen una capacidad de 110 unidades por hora.

Empresa de envoltura por estirado Lantech

Catálogos, folletos, prospecto