Han® B / Han-Eco® B

El montaje de cableados preconfeccionados ahorra tiempo y dinero

La nueva función de montaje trasero proporciona valiosas ventajas de tiempo que pueden conllevar una reducción considerable del coste.

Hasta hace muy poco tiempo, la aplicación de conectores en armarios de distribución requería grandes esfuerzos inevitables. Los cableados preconfeccionados y sus piezas de conexión deben insertarse desde el interior del armario de distribución en la base a empotrar fijada en la pared interior del armario. Esta tarea puede resultar bastante compleja.

Pero este desafío ya ha sido superado: los nuevos conectores de las series Han® B y Han-Eco® B ofrecen valiosas ventajas en ahorro de tiempo para equipos que utilicen el estándar de la industria Han® B. Para realizar la instalación, ambos extremos de los cableados pueden montarse desde el interior del armario de distribución a la parte posterior de la base a empotrar.

La opción de montaje en la parte posterior simplifica considerablemente el montaje de armarios y, en consecuencia, ahorra tiempo y dinero. Las unidades de armario de distribución y los cableados pueden montarse previamente por separado. De esta manera, el trabajo se divide de forma óptima; incluso pueden externalizarse los procesos, si resulta necesario, para mejorar aún más la eficiencia y así aumentar la productividad.

Experimente las ventajas de la función de montaje trasero en la Feria de Hannover 2019.

Montaje trasero, desde el interior del armario, con Han® B (haga clic para iniciar la animación)

Combinaciones con Han-Modular®

Además de ser compatible con los monobloques para Han®B, el nuevo Han-Eco® también es compatible con la gama de productos Han-Modular® . El bastidor articulado permite integrar los módulos en la capota o base de plástico. De esta manera se consigue aumentar considerablemente las posibilidades de aplicación de las carcasas de plástico en fabricación.

Ahorros de tiempo adicionales con la terminación rápida Han® ES Press

Las versiones de metal y plástico son compatibles

La compatibilidad de conexión de los productos Han-Eco® B con las carcasas de metal estándar Han® B proporciona ventajas adicionales. La combinación de capotas y bases de plástico y metal no conlleva pérdidas de tiempo al realizar conversiones del sistema. El uso en paralelo también resulta viable, puesto que ambas variantes pueden integrarse de forma homogénea en el equipo de producción. Esto facilita la respuesta con una solución flexible a las exigencias del cliente. Asimismo, puede continuar empleando las instalaciones de pruebas existentes, ya que admiten ambas versiones de material; no resulta necesario realizar cambios o esfuerzos adicionales.

Qué opinan nuestros clientes:

Gracias a su fácil manejo en el montaje y su peso ligero, la familia de productos Han-Eco® nos ahorra tiempo de instalación. Asimismo, simplifica la conectividad de nuestros sistemas. Podemos diseñar soluciones individuales y compactas a través de la selección entre una amplia gama de módulos de datos, señales y potencia. Gracias a los conectores Han-Eco®, las locomotoras son más fiables y requieren menos costes de mantenimiento y servicio.

Martin Štajgr
Director de Desarrollo, ČMŽO-Elektronika