Productos y soluciones

RFID

Los sistemas RFID (Identificación por radiofrecuencia) de HARTING identifican contenedores de metal, máquinas, herramientas, trenes, piezas de hormigón u otros bienes en condiciones industriales con un elevado grado de dificultad y exigencia.

La digitalización de los procesos requiere la identificación de los componentes, portadores de piezas de trabajo y herramientas. Incluso la optimización de plazos de producción en fabricación, los análisis de puntualidad en tráfico ferroviario y la identificación sencilla clásica de productos: estas tareas se implementan cada vez más con RFID.

Interacción de chips RFID con etiquetas  RFID

HARTING ofrece productos UHF RFID que proporcionan la misma robustez y fiabilidad que caracterizan a nuestros conectores. Nuestra cartera de productos incluye transpondedores especiales (conocidos como etiquetas RFID) para aplicaciones de transporte, así como transportadores montados en metal para identificación de contendores o herramientas y etiquetas inteligentes. Nuestros lectores (todos con funcionalidades de lectura y escritura integradas) y antenas se han diseñado también para cumplir prácticamente todos los requisitos industriales; alcance cercano, aplicaciones de puertas e intervalos de temperatura amplios son características conocidas y actuales para HARTING.

Nuestros productos permiten implementar lectura en grupo sin visibilidad directa, añadir lectores en carretillas elevadoras y, por supuesto, escribir información en los transpondedores. Nuestro hardware funciona siempre de acuerdo con las normas RFID más recientes. Se ofrecen también productos que incorporan WLAN, BLE (Bluetooth Low Energy) y GSM, para garantizar su inversión a muy largo plazo.

Ha-VIS RFID middleware

No solo nuestro hardware es extremadamente convincente – nuestro Ha-VIS middleware le ayuda a conectar estos lectores a su infraestructura. Permite administrar varios lectores, manipular las cadenas de datos, conectar a un sistema de nivel superior (por ejemplo, sistema ERP, bases de datos, etc.), controlar E/S y muchas funciones adicionales. Este software puede ejecutarse directamente en nuestros lectores (RF-R350), separado en nuestro MICA® como un contenedor o como una máquina virtual en nuestra infraestructura de servidores. Si tiene cualquier duda en relación con la realización de la integración, nos complacerá recurrir a la ayuda de nuestros socios competentes (de nuestra red MICA®), que pueden ayudarle a solucionar problemas específicos e integrar nuestro hardware en su entorno de acuerdo con sus requisitos.

A menudo, sus requisitos coinciden con los nuestros en lo que se refiere a producción o logística, transparencia de los procesos, verificación de datos operativos, reducción de costes y mejora de la fiabilidad operativa. Esto se explica porque también utilizamos hardware RFID para implementar estos objetivos en la gestión de nuestra cadena de suministro.

Preguntas frecuentes sobre RFID

¿Qué significa RFID?

RFID significa Identificación por radiofrecuencia. Implica un proceso que utiliza las ondas de radiofrecuencia para leer o escribir datos de un portador de datos acoplado electromagnéticamente (transpondedor).

¿Cómo funciona RFID?

En términos sencillos, un lector para la banda de frecuencias UHF utiliza una antena para enviar una señal y potencia hacia su entorno. Puede producirse un intercambio de datos si el suministro de energía puede activar un transpondedor. El transportador también envía señales en respuesta a las órdenes del lector. La ventaja de RFID consiste en que no se requiere una línea de visión directa entre el lector y el transpondedor, como sucede, por ejemplo, en los procesos ópticos que utilizan códigos de barras o códigos QR. Asimismo, los contenidos de datos del transpondedor pueden leerse y modificarse según resulte necesario.

¿Para qué se utiliza RFID?

Las áreas de aplicación son extremadamente diversas; se utilizan en cualquier contexto en el que tenga sentido o resulte interesante identificar objetos o personas. En particular, RFID es la primera elección cuando no puede mantenerse una línea de visión entre los objetos o cuando resulta necesario cambiar los datos.

Por ejemplo, control de acceso, identificación de herramientas, seguimiento de palés, protección antirrobo, identificación de niveles, identificación de productos

¿Qué es un lector RFID?

Un lector RFID es un componente de hardware para registro y, en general, escritura en transpondedores.

¿Qué es un transpondedor RFID?

Un transpondedor es un pequeño portador de datos. Normalmente, está fijado al objeto que se desea identificar y contiene un pequeño circuito con un área de memoria y una antena para lectura y escritura. Los transpondedores pasivos no requieren una batería. Funcionan mediante el uso de recolección de energía; es decir, obtienen la energía que requieren exclusivamente de la energía proporcionada por las ondas de radiofrecuencia. Esto permite utilizarlos de una manera autosuficiente energéticamente y sin necesidad de mantenimiento durante largos periodos de tiempo.

¿Funciona RFID también sobre metal?

Condiciones especiales requieren soluciones especiales. Transpondedores especiales (transpondedores sobre metal) se sintonizan de manera que compensen los efectos del metal; o proporcionan una distancia física con respecto al metal.

¿Cuál es la diferencia entre RFID y UHF RFID?

No existe ninguna diferencia, UHF es simplemente una banda de frecuencias para RFID. Asimismo, existen otras bandas de frecuencias muy utilizadas como, por ejemplo, LF (baja frecuencia) o HF (alta frecuencia). UHF es la abreviatura en inglés de Frecuencia Ultra Alta y funciona en el rango de frecuencias de aprox. 850 a 950 MHz y frecuencias superiores.

¿Cuáles son las ventajas con respecto a otros métodos de identificación, en particular los códigos de barras?

RFID no requiere necesariamente una línea de visión con el objeto a identificar. El transpondedor puede ser leído y modificado mediante escritura mientras se encuentre dentro del rango de cobertura. Por otra parte, un código de barras siempre debe ser "visto" por el lector de códigos de barras.

Normalmente, puede sobrescribirse repetidamente una etiqueta RFID, mientras que resulta inviable realizar cambios en un código de barras impreso. Otra gran ventaja de RFID, (especialmente UHF) es la lectura masiva, que permite la detección rápida de varios transpondedores (hasta algunos centenares en función del lector). Por ejemplo, puede utilizar un dispositivo para detectar objetos sobre un palé mientras conduce junto al mismo en una carretilla elevadora. Con los sistemas de códigos de barras, esto solo podría realizarse para un número relativamente reducido de objetos y mediante el uso de sistemas de visión sofisticados, y solo si se dispusiera de línea de visión directa.