Productos y soluciones

Descripción general de la antena RFID

La cartera de antenas de HARTING abarca todos los rangos de transmisión y aplicaciones, incluyendo antenas para requisitos especiales como, por ejemplo, entornos a alta temperatura. Obtenga más información sobre nuestras antenas

Ha-VIS RF-ANT-WR24

Las antenas de esta serie cumplen los más altos requisitos de aplicación en las zonas donde se prevén altas temperaturas, entornos industriales adversos e incluso aplicaciones ferroviarias. Todas las antenas presentan un diseño robusto y tienen un ángulo de apertura de 70°. Cuando los lectores UHF RFID de HARTING se combinan con transpondedores UHF pasivos, pueden conseguirse rangos de lectura entre 1 y 12 metros.

Vea características del producto

Ha-VIS RF-ANT-MR20

La antena de medio alcance RF-ANT-MR20 resulta idónea para uso industrial en aplicaciones de campo cercano y campo lejano. Se consiguen rangos de lectura de hasta 2 m con un ángulo de apertura de 100° y una ganancia de antena de 2,5 dBic. La antena ha superado las pruebas de la clase de protección IP67 y, en consecuencia, puede instalarse en entornos adversos o en el exterior.

Vea características del producto

Ha-VIS RF-ANT-LR10 y Ha-VIS RF-ANT-µLR10

Las antenas de bajo alcance RF-ANT-LR10 se han optimizado para las distancias de lectura más cortas posibles y, por lo tanto, son ideales para operaciones selectivas en las que debe evitarse la lectura indeseada de transpondedores adicionales. La clase de protección IP67 asegura que las antenas también puedan utilizarse en entornos industriales.

Vea características del producto

Ha-VIS LOCFIELD®

La antena que se adapta a sus requisitos. A diferencia de las antenas de parche, en este caso la antena se compone del propio cable coaxial. De esta manera, resulta sencillo crear zonas de lectura óptimas para dar respuesta a necesidades individuales. El rango de lectura puede variar entre unos pocos centímetros y 2 metros, según el lector RFID y su salida de potencia.

La antena LOCFIELD® es apta para aplicaciones en las siguientes áreas: detección de herramientas en máquinas, aperturas de puertas o detecciones de paso, redes de sensores inalámbricas, estante inteligente, banco de trabajo inteligente

Vea características del producto