Productos y soluciones

RFID con tecnología de sensor externo

En su estado pasivo, el transpondedor UHF RFID integrado de HARTING transmite el ID y los datos del sensor externo, estableciendo un puente con los procesos autoconfigurables. Incluso pueden monitorizarse de manera integral piezas móviles sin su propia fuente de alimentación constante.

El transpondedor RFID integrado (Identificación por radiofrecuencia) de HARTING incorpora una función ampliada: además de la identificación de ID, también ofrece la capacidad de transmitir datos de sensores. Esto abre nuevas posibilidades de aplicación para la tecnología como, por ejemplo, telesillas y góndolas.

La tecnología UHF (frecuencia ultra alta) puede funcionar como un sistema de control directo en procesos de producción integrados verticalmente; según define Industria 4.0. En este entorno, es importante que un objeto que incorpore un transpondedor RFID no solo pueda determinar y transmitir de manera inalámbrica su ID, sino que también determine y envíe su estado actual a través de sensores conectados.

La principal ventaja del sistema de monitorización basado en UHF es el modo pasivo. Esto implica que el transpondedor puede accionar los sensores externos que tiene conectados y transmitir datos adicionales al lector en modo pasivo a una distancia de hasta 2,5 metros. Modo pasivo significa simplemente que el sistema del transpondedor obtiene alimentación sin una fuente de energía. La energía para el sistema se obtiene del lector RFID.