Productos y soluciones

Descripción general del lector RFID

Ha-VIS RFID RF-R500

Los lectores UHF de largo alcance Ha-VIS RF-R500-c y Ha-VIS RF-R500-p representan la gama alta de lectores UHF RFID de HARTING. Estos lectores son la principal elección en aplicaciones industriales por su alcance extremadamente largo, alta fiabilidad y diseño robusto.  Además de las pruebas estándar radioeléctricas y de seguridad, la solución Ha-VIS RF-R500 ha sido probada y homologada de acuerdo con las normas relevantes en el sector ferroviario y, en consecuencia, es especialmente idónea para uso en este entorno crítico para la seguridad.

Vea características del producto

Ha-VIS RFID RF-R400

Ha-VIS RFID RF-R400 es un potente lector de largo alcance que se utilizan en diversas aplicaciones diferentes. Además de cuatro conexiones para antena, incluye interfaces para Ethernet, RS 232 y USB. Asimismo, incorpora entradas y salidas compatibles con la industria para las interacciones con los componentes externos. Por ello, puede integrarse fácilmente en las infraestructuras existentes de la industria, la logística o el transporte.

Vea características del producto

Ha-VIS RFID RF-R300

Los lectores UHF RFID en la familia Ha-VIS RF-R300 son dispositivos extremadamente robustos que son idóneos para la industria y el sector ferroviario, y se ha probado su conformidad con la norma EN 50 155. El concepto de software modular del lector es compatible con diversos protocolos, como por ejemplo LLRP u OPC UA, y también incluye middleware que se basa en ALE 1.1 de GS1. El lector puede conectarse a través de Ethernet y de manera inalámbrica a través de WLAN o LTE.

Vea características del producto

Ha-VIS RFID RF-R200

Ha-VIS RF-R200 es un lector UHF RFID de medio alcance y bajo coste. Además de una antena interna, su diseño compacto permite conectar hasta tres antenas externas. Por lo tanto, resulta idóneo para la integración en máquinas y para el uso en aplicaciones de oficina.

Vea características del producto