Productos y soluciones

Descripción general de transpondedores RFID

Serie Ha-VIS RFID Control ETB

Los transpondedores de la serie ETB permiten que los sensores o señales conectados transmitan datos inalámbricos. Esto se consigue de una manera plenamente pasiva, sin necesidad de utilizar una batería o cualquier otra fuente de alimentación. Se garantizan años de funcionamiento sin necesidad de mantenimiento.

Vea características del producto

Ha-VIS RFID LT2.0

Transpondedores fiables y robustos para

ciclos de reparación y mantenimiento en entornos extremadamente extremos. Su base ofrece una clase de protección alta, resistencia a los productos químicos y estabilidad incluso a alta temperatura.

Vea características del producto

Serie Ha-VIS RFID VT

Un transpondedor montado en metal extremadamente robusto, apto para uso en los entornos más extremos. Viabilidad para rangos de lectura de hasta 6 metros. Diferentes versiones de almacenamiento disponibles.

Vea características del producto

Serie Ha-VIS RFID SL

Transpondedor de banda ancha extremadamente robusto para montaje en ranura. Capacidad de lectura de rango amplio, incluso cuando se realiza el montaje detrás de cubiertas de metal; por lo tanto, son especialmente idóneos para integración en bidones, palets y soportes de transporte.

Vea características del producto

Serie Ha-VIS RFID FT

Transponddores adhesivos de banda ancha para una amplia variedad de aplicaciones. Disponibles en diferentes factores de forma y diversas calidades de laminación. Impresión personalizada.

Vea características del producto