Productos y soluciones

Conectores con regletero

Diseño compacto. Muy robusto.
Uso versátil. Instalación rápida.


Las nuevas cajas de sensor-actuador de HARTING pueden proporcionar una solución para satisfacer los requisitos de su aplicación.

Las cajas de sensor-actuador de HARTING gestionan transmisiones de señales y reducen los plazos de instalación; para que ahorre tiempo y dinero. Nuestras cajas pasivas de sensor-actuador constan de ranuras enchufables M8 y M12 de plástico y normalizadas, y una amplia gama de opciones de conexión para el cable troncal. Puede elegir entre M23, M12, M16, un cable conectado permanentemente o un cable troncal que puede montarse in situ. La protección IP67 o IP68 permite el uso en entornos industriales.

En respuesta al aumento de la exigencia en los requisitos para el cableado (debido a la tecnología de sensores cada vez más densa), las nuevas cajas de sensor-actuador de HARTING proporcionan ahora una solución idónea para numerosas aplicaciones, que incluyen: automatización, robótica e instalaciones de procesamiento.
 

Conectores con regletero HARTING con conjuntos de cable M12

Puertos M8

  • IP67
  • Número de puertos: 4 / 6 / 8
  • Número de polos: 3 / 4
  • LED: Sí / No
  • Opciones de conexión: cable troncal premontado / M12 / M16

                                                                       

Puertos M12

  • IP67
  • Número de puertos: 4 / 6 / 8
  • Número de polos: 4 / 5
  • LED: Sí / No
  • Opciones de conexión: cable troncal premontado / M12 / M23 / capota de conexión

 

Soluciones personalizadas

 Además de soluciones normalizadas, ofrecemos variantes normalizadas que se adaptan de manera precisa para satisfacer sus requisitos individuales.