Productos y soluciones

Conectores circulares

Los conectores circulares utilizan diferentes codificaciones para realizar sus tareas de suministro de potencia o transmisión de datos. Mientras que la variante clásica incorpora un tapón de rosca, HARTING ha configurado sus conectores M12 con un mecanismo de enclavamiento PushPull más moderno y rápido.

La versión métrica de los conectores circulares desempeña un papel importante en relación con las técnicas de terminación industriales. Su tipo de terminación suele ser el resultado de su forma y sus dimensiones métricas. A este respecto, los representantes más conocidos son los tamaños M8 y M12. Los conectores circulares utilizan diferentes codificaciones para realizar sus tareas de suministro de potencia o transmisión de datos. Mientras que la variante clásica incorpora un tapón de rosca, HARTING ha configurado sus conectores M12 con un mecanismo de enclavamiento PushPull más moderno y rápido.

El M12, que originalmente era un conector con enclavamiento roscado, ya ha sido usado con éxito por HARTING durante dos años como variante PushPull para aplicaciones de transporte. Este éxito demuestra que el especialista alemán en conductores ha aplicado la estrategia correcta. Por ello, HARTING ofrece ahora toda su gama de conectores circulares M12 con compatibilidad PushPull. Gracias a esta innovación, los conectores, los receptáculos, las bases transpanel, las conexiones para placas de circuitos impresos y otros componentes M12 están dando un gran salto hacia el futuro. Los montadores y el personal de servicio técnico pronto disfrutarán de las ventajas que ofrecen los conectores PushPull cuando trabajen con conectores circulares.

Durante el proceso de montaje, que se realiza sin herramientas, un clic audible señala que se ha establecido una conexión correcta. Asimismo, la densidad de montaje (por ejemplo en switches) se puede aumentar considerablemente. Con todo ello, HARTING está apoyando la tendencia I4.0 hacia la miniaturización y está cumpliendo los requisitos de los fabricantes de dispositivos, que cada vez producen bases más pequeñas.

A fin de evitar la creación de soluciones aisladas e independientes, HARTING siempre se ha basado en estándares internacionales a la hora de desarrollar sus diseños e innovaciones. Solamente estándares comunes pueden proteger la inversión del cliente y sentar las bases para una conectividad y unas técnicas de terminación uniformes y fiables. Este es el motivo por el cual HARTING trabaja con otros agentes de la industria dentro de la IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) para acordar los estándares del futuro. En este contexto, el M12 PushPull desarrollado por HARTING en Espelkamp ha causado la mejor impresión y se ha impuesto como el estándar del futuro.

M12 con brida de engaste para fuerzas de extracción altas y una transferencia blindada segura
Conectores circulares en el catálogo electrónico