Productos y soluciones

Sensores de corriente: precisos, fiables, seguros

Tanto en transportes como en aplicaciones industriales, es necesario poder detectar la corriente de forma rápida y exacta para controlar con precisión sistemas electrónicos de potencia tales como convertidores de frecuencia, convertidores de tracción, sistemas de alimentación eléctrica ininterrumpida o sistemas de soldadura.

Tanto en transportes como en aplicaciones industriales, es necesario poder detectar la corriente de forma rápida y exacta para controlar con precisión sistemas electrónicos de potencia tales como convertidores de frecuencia, convertidores de tracción, sistemas de alimentación eléctrica ininterrumpida o sistemas de soldadura. Los sensores de corriente de efecto Hall de HARTING han sido específicamente diseñados para medir corrientes altas en este tipo de entornos. Estos sensores están disponibles para corrientes nominales de entre 200 y 2000 A, y su rango de medición alcanza los 4000 A.

Fiables hasta en condiciones extremas

Los sensores de corriente de HARTING se utilizan en turbinas eólicas, convertidores de tracción, inversores de soldadura y solares, y en los controles de accionamiento de máquinas y grúas. Además, cumplen una amplia variedad de requisitos de ámbito local.

Fáciles de integrar

Los sensores de corriente de HARTING se pueden integrar fácilmente en aplicaciones existentes. Sus dimensiones de instalación son estándar. Su instalación es rápida y segura gracias a la posibilidad de emplear técnicas de terminación versátiles y cables de señal premontados. Los usuarios no necesitan comprar el conector de acoplamiento correspondiente ni los cables asociados.

El sensor de corriente adecuado a sus necesidades

Los sensores de corriente de HARTING utilizan el campo magnético creado por la corriente que fluye a través del conductor (la denominada "medición de efecto Hall") para realizar una medición eléctricamente aislada. Dependiendo de la exactitud requerida, se pueden aplicar dos principios de medición:

Los sensores de corriente de bucle cerrado (sensores de corriente de compensación) son aptos para tareas de medición difíciles. Los sensores de corriente de bucle abierto (sensores de corriente de representación directa) se pueden usar para tareas menos exigentes.

Sensores de corriente HCM: la serie para aplicaciones industriales

Con su serie HCM, HARTING ofrece sensores de corriente industriales especiales. Su funcionalidad se basa en el principio de compensación (bucle cerrado).

Gracias a su excelente exactitud de medición y a sus cortos tiempos de reacción, los sensores de corriente HCM son ideales para tareas de control precisas (por ejemplo en convertidores de frecuencia).

Sensores de corriente HCMR: la serie para aplicaciones ferroviarias

Los sensores de corriente de la serie HCMR han sido específicamente diseñados para cumplir los requisitos propios de las aplicaciones ferroviarias. Su funcionalidad se basa en el principio de compensación (bucle cerrado).

Gracias a su excelente exactitud de medición y a sus cortos tiempos de reacción, los sensores de corriente HCMR son ideales para tareas de control precisas (por ejemplo en convertidores de tracción). Su robusto diseño y su alta protección contra sobretensiones contribuyen a evitar conmutaciones erróneas durante su funcionamiento.

Sensores de corriente HCME: la serie para corrientes altas

Con la serie HCME, HARTING ha desarrollado una nueva serie de sensores de corriente que funcionan según el principio de asignación directa, bucle abierto, y emplea núcleos rectangulares.

Estos dispositivos logran una precisión que, en muchos casos, solo puede obtenerse con transformadores de corriente de compensación, que son bastante más caros. Gracias a su forma rectangular, estos nuevos sensores ahorran espacio y pueden instalarse fácilmente en un carril de potencia.

Sensores de corriente de efecto Hall de HARTING en el catálogo electrónico