Productos y soluciones
Su socio para soluciones de mangueras de paso entre coches
Manguera de paso entre coches basada en los requisitos del cliente
Las mangueras de paso entre coches se diseñan para conexiones entre coches de tren sobre techo o bajo bastidos. Los "jumper" garantizan el suministro fiable de datos, señales y potencia entre los coches.
La competencia central ha consistido durante bastante tiempo en asesoramiento experto, diseño conceptual y selección de los componentes correctos de acuerdo con las normas ferroviarias más recientes, así como la producción de cableados completos entre coches.
En el futuro, contaremos con la capacidad de probar cableados entre coches bajo condiciones realistas. El ciclo de vida completo puede simularse de acuerdo con la carga de los sistemas de puente conector, lo que permite ajustar y documentar la carga de los sistemas de puente conector.
Nuestras prestaciones y sus ventajas:
- Diseño conceptual y responsabilidad del diseño para soluciones de mangueras de paso entre coches basadas en nuestras décadas de experiencia en el sector ferroviario.
- Selección de los componentes idóneos de acuerdo con las normas ferroviarias, incluyendo técnicas de terminación, cables y sujeciones mecánicas
- Consultoría cualificada proporcionada por nuestra red global de expertos
- Soluciones completas de manguera de paso entre coches adaptadas a sus requisitos individuales
- Simulaciones y ensayos personalizados realizados por nuestro laboratorio acreditado
- Ahorro de tiempo y dinero gracias a que nuestro laboratorio de ensayos acreditado emite la homologación final para las soluciones de manguera de paso entre coches
pasacables para panel individual
- Placas de soporte para fijación de cables
- Conexiones para capotas/bases Han® con bloqueo a tornillo
- Diseño robusto, bastidor libre de torsión
- Uso óptimo del espacio
- Las terminaciones se han bajado para reducir la altura
- Se requiere menos tiempo para la instalación
- Menor peso
- Mayor densidad de terminaciones, con hasta 8 módulos por conector
- Desarrollo personalizado
- Alternativa idónea para soluciones de retroadaptación
- Diseño robusto, ahorro de espacio
- Solución personalizada
- Opciones de retroadaptación disponibles
- Alternativa idónea para soluciones de retroadaptación
- Posibilidad de producción de soldaduras, de acuerdo con EN 15085-2
- Transmisión de datos para sistemas de bus
- Transmisión de señales de control y potencia
- Modificación de la base
- Puede instalarse en manguitos de protección, con cable híbrido y con cable de alimentación
pasacables para panel para transmisión de energía
- Numerosas opciones de instalación gracias a los paneles de montaje independientes
- Diseño robusto, ahorro de espacio
- Tendido paralelo para cables
- Protección contra tirones idónea para cables
- Transmisión de señales de control, datos y potencia
- Terminación PE externa en las capotas y bases de montaje en superficie
- La capota independiente facilita la instalación
- Los cables externos pueden insertarse o retirarse
- Resistencia EMC excelente
Simulaciones y ensayos personalizados
HARTING traza el camino para el futuro con la puesta en servicio de un nuevo robot de inspección para mangueras de paso entre coches. El desarrollo implica que, en el futuro, el Centro de Calidad y Tecnología (HQT) de HARTING contará con la capacidad de probar cableados entre coches bajo condiciones realistas. El ciclo de vida completo puede simularse de acuerdo con el perfil de ruta, lo que permite ajustar y documentar la carga del denominado "jumper".
Aplicaciones
Lea más información en nuestra revista de tecnología tec.news: "Jumpers" transmiten datos, señales y potencia entre coches
"enchufe entre las puertas"
Conectores industriales para vehículos ferroviarios
HARTING en ingeniería de tráfico