Assemblage facilité et sans outils avec le RJ Industrial®, dans la nouvelle série multifonction

La série des nouveaux HARTING RJ Industrial®  multifonction

Avec son nouveau connecteur RJ Industrial® multifonction, HARTING a su apporter une réponse aux demandes et exigences de ses clients qui souhaitent disposer de solutions facilitant les opérations et l'assemblage sur le terrain. L'évolution du connecteur standard éprouvé RJ Industrial® apporte un assemblage sans outils, la simplicité des opérations et une embase métallique robuste. La capacité à utiliser ces systèmes pour des torons AWG 26 à 22 et les attaches robuste pour câbles sont deux fonctionnalités qui permettent de faciliter et d'accélérer l'installation. Alors que le RJ45 classique, issu des télécommunications, n'était pas en mesure de répondre à toutes les exigences industrielles, le la Série HARTING RJ Industrial®multifonction est capable de répondre à toutes les exigences et de relever les défis des équipements fonctionnant dans un environnement difficile. Des performances fiable de Cat. 6A, des embases offrant une protection IP20 et IP65/67 associé à une alimentation électrique PoE conforme à IEEE802.3af (PoE 15.4W) / IEEE802.3at (PoE 25.5W) / IEEE802.3bt (PoE 100W) permettent la transmission de données et de puissance pour tous les appareils.

Avec la série des connecteurs RJ Industrial®multifonction, HARTING renouvelle une interface éprouvée pour la transmission de données dans un environnement industriel, facilitant ainsi la tâche aux clients.